바로가기
buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

산업용 스위치

WAGO의 다양한 스위치는 뛰어난 전기적 및 기계적 특성을 강화함으로써 이더넷 네트워크 인프라에 대한 확장성을 보장합니다.

이 견고한 스위치는 산업용으로 설계되었으며 IEEE 802.3, IEEE 802.3u 및 IEEE 802.3ab를 완벽히 충족합니다.

제품 개요

귀하의 네트워크 솔루션을 위한 산업용 스위치

산업용 ECO 스위치

경제적이고 컴팩트함

  • 중소 네트워크용
  • 견고한 디자인
    - DIN-rail 어댑터 및 메탈 하우징
    - 주변 대기 운도(운용): −40 … +70 °C
  • 쉬운 네트워크 구축 및 확장을 위한 자동 네고시에이션 및 자동 크로싱
  • 높은 데이터 처리량을 위한 기가비트 버전
  • Power over Ethernet(PoE+)의 이더넷 연결로 전력 및 데이터 송신

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

산업용 스위치

뛰어난 활용성

  • 리던던트 파워서플라이
  • DIP 스위치로 경보 접촉부 커피규레이션
  • SFP 모듈 사용
  • 견고한 디자인
    - DIN-rail 어댑터 및 메탈 하우징
    - 주변 대기 운도(운용): −40 … +70 °C
  • 경보 접촉부: 1차 및 2차 파워서플라이 모니터링
  • 이더넷 포트 모니터링
  • PLC 또는 원격 I/O를 사용한 시그널링

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

산업용 관리형 스위치

통합된 암호화 기능

  • 두 개의 포트의 레이어 2(MAC 레이어)에서 데이터 패킷 128-비트 암호화(GCM-AES)
  • IEEE802.1X에 따른 포트별 인증
  • 웹 브라우저(https) 또는 SNMPv3을 통한 안전한 스위치 컨피규레이션
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

WAGO 스위치의 장점

  • 가용성, 리던던시
    WAGO의 산업용 스위치에는 리던던트 파워서플라이와 스위칭 가능한 링 리던던시가 있어 무중단 데이터 통신이 가능합니다. 복구 시간이 20ms로 짧은 Xpress Ring은 프로세스 안정성을 높입니다. 기계와 시스템의 생산성과 네트워크 가용성이 항상 보장됩니다. 통신 링크 리던던시 외에도 리던던트 파워서플라이 - 경보 릴레이를 사용하여 모니터할 수 있음 - 는 스위치로 통합될 수 있습니다. 파워서플라이가 고장나더라도 통신은 중단되지 않습니다.
  • 고급 보안 기능
    관리 스위치는 종합적인 보안 기능을 지원합니다(예: MAC Limitation, Port Security). 이는 IEEE 802.1x에 따른 인증, IGMP 스누핑 및 브로드캐스트와 광역대 제한 등을 활용하여, 사이버 공격으로부터 데이터 흐름 제어와 시스템을 추가로 보호합니다.
  • 모듈식 및 확장가능
    교환가능한 SPF 모듈은 스위치를 다양한 광섬유 케이블(FOC) 및 이와 관련하여 요구되는 거리와 광섬유에 맞춰 조절합니다. 최대 80km의 거리에서 사용가능한 멀티모드 및 싱글모드 광섬유 케이블을 위한 SFP 모듈이 있습니다. 구리 케이블과 광섬류 케이블의 이상적인 결합으로, 여러가지 요구사항에 대응할 수 있습니다.
  • 통합 기능 모니터링
    관리 스위치에는 이메일 경보와 SNMP 트랩 등 모니터링과 오류 보고를 위한 구성가능한 기능이 있습니다. 또한 모든 스위치(ECO 버전 제외)는 무전위 경보 접촉부로 개별 포트나 파워서플라이를 모니터할 수 있습니다. 이 기능을 구성하기 위해 DIP 스위치가 사용됩니다.
  • 다른 운영 모드
    비관리형 스위치는 직접 플러그 앤 플레이 사용에 이상적입니다. 어플리케이션을 위해 IP 필터링 또는 텔레그램의 심화 해석이 필요한 경우 관리형 스위치를 사용할 수 있습니다.
  • Power over Ethernet(PoE+)
    이더넷 케이블을 사용한 전원공급 및 데이터 전송: Power-over-Ethernet(PoE+)은 IP 네트워크로 스위치에 연결되어 있는 장치에 따로 전원을 연결할 필요가 없습니다.
    자세히 ...

스위치의 사이버보안 권리

통합 암호화 기능이 있는 새로운 산업용 관리형 스위치

사이버보안은 빌딩 오토메이션(BA) 분야의 중요한 트렌드입니다. WAGO의 새로운 산업용 관리형 스위치로, 사용자는 BA 어플리케이션의 안전을 쉽게 강화할 수 있습니다. 이 혁신적인 제품은 사이버 보안 기능을 통합하고 있습니다. 데이터 패킷은 두 개의 포트에서 128비트 암호화로 보호됩니다. 덕분에 프로토콜에 관계없이, 그리고 어플리케이션을 변경하지 않고도 기존의 네트워크로 데이터 송신을 안전하게 할 수 있습니다.

암호화는 IEEE 802.1AE 표준(IEEE MAC Security Standard)을 충족하여 데이터 무결성, 송신기 인증 및 높은 데이터 처리량을 보장합니다. 네트워크의 다른 참여자들을 위한 인증 옵션은 IEEE 802.1X에 따른 포트별 인증 및 RADIUS 서버입니다. 컴팩트한 크기(45 x 90 x 110 mm)의 새로운 8포트 기가비트 스위치는 제어 캐비닛으로 쉽게 새로 장착할 수 있습니다. 각 스위치에는 암호화된 통신을 할 수 있는 두 개의 포트가 있습니다. WAGO 852-1328 산업형 관리형 스위치를 위해, SFP 모듈은 안전한 통신에 사용됩니다. 덕분에 멀리 떨어진 빌딩도 광섬유를 사용하여 안전한 네트워킹을 할 수 있습니다. 산업형 관리형 스위치의 컨피규레이션 및 진단 역시 웹 브라우저 또는 SNMPv3을 사용하여 안전하게 실행할 수 있습니다.

제품 특장점:

  • 하드웨어 관련 암호화 기능이 있는 산업용 관리형 스위치(Mac 보안)
  • 안전한 데이터 송신을 기존 네트워크에 새로 장착
  • 네트워크 내에서의 인증