WAGO 액세스

아직 등록하지 않으셨습니까?

지금 등록하십시오!

토픽 2017년 6월 26일 (월)
인증 절차 및 제품

기준은 품질. WAGO는 독일 및 국제 기준의 높은 기준을 충족하는 것은 물론 스스로에 대한 기준을 지속적으로 높이고 있습니다. 저희는 완벽한 품질이야말로 최고의 고객 만족을 이끌어내는 열쇠라고 확신합니다. 저희가 생산하는 제품들은 개별 부품이 아닌 하나의 유닛으로 생각합니다. 성공적으로 시험을 마친 제품으로 이러한 생각을 뒷받침합니다.

WAGO는 다음의 표준에 따른 인증을 받았습니다:

  • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
  • DIN EN ISO 50001
  • DIN ISO 9001:2008
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO는 환경 관리 및 보존 양 쪽 모두를 강조하며 기업 철학의 핵심으로 삼고 있습니다. 이러한 노력은 ISO 14001 인증이라는 결실로 이어졌습니다.
독립 인증 기관은 WAGO가 DIN ISO 14001:2004의 요건을 충족함을 확인했습니다. 인증 취득은 WAGO가 제품 품질 뿐 아니라 인간과 환경을 위해 얼마나 최선을 다하고 있는지를 보여줍니다.

DIN EN ISO 50001

WAGO는 에너지 효율 및 천연 자원과 에너지의 보존을 회사 철학의 핵심 가치로 삼고 있습니다. 독일(Minden 및 Sondershausen)의 본사 플랜트에 대해 TÜV Süd Management Service GmbH에 의해 ISO 50001에 따른 성공적인 인증을 받음으로써 회사의 철학에 대해 인정 받았습니다.

DIN ISO 9001:2008

현재와 같은 글로벌 경쟁 시대에서는 높은 품질의 제품 뿐 아니라 기업의 모든 사업부서를 종합적인 품질관리 시스템으로 통합하여 관리하는 것이 바람직합니다. WAGO는 이러한 요구사항을 충족하며 그 결과 DIN ISO 9001:2008에 따른 인증을 취득했습니다.

품질 보증 시스템과 관련한 광범위한 요구사항은 ISO 9001에 명시되어 있으며 그 외에도 많은 곳에 나와 있습니다. 당사의 품질 관리 시스템이 ISO 표준에 명시된 요구사항을 충족할 수 있도록 독립인증기관에서 감사를 의룁니다.

다음과 같은 WAGO의 공장에 대해:

  • 독일(민든 및 손더하우젠)

  • 미국

  • 스위스

  • 프랑스

  • 영국

  • 폴란드

  • 중국

  • 인도

IRIS

IRIS 인증은 글로벌 철도 업계에서의 WAGO의 경쟁력을 입증하고 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 열쇠와도 같습니다. WAGO는 전기 연결 기술 분야 및 자동화 분야에서 새로운 글로벌 철도 표준과 관련하여 IRIS 인증을 획득한 첫 번째 회사들 중 하나입니다. IRIS 품질 표준(International Railway Industry Standard)은 철도 관련부품 공급업체의 유럽연합인 UNIFE에서 정의하며 자동차 업계의 ISO/TS 16949 표준에 비교할 수 있습니다. 또한 IRIS 표준은 프로젝트 및 프로세스의 모니터링과 제어를 매우 중시합니다.

IRIS는 모든 주요 철도 제품 생산업체가 인정하고 요구하는 제품 표준입니다. 이는 WAGO의 제품에 의존하는 철도 제품 생산업체들은 고객별 평가 및 감사 비용으로부터 해방된다는 것을 의미합니다. WAGO의 신규 표준 이행과 성공적인 감사는 예상보다 훨씬 빨리 이루어져, WAGO 매니지먼트 시스템은 IRIS 인증 획득에 앞서 이미 DIN ISO 9001 요구사항을 훨씬 뛰어넘는 사항을 충족했습니다.

성공적인 IRIS 인증 취득은 철도 업계 뿐 아니라 다른 산업 분야와 건물 작업에도 고품질의 인증받은 제품과 서비스를 공급하고자 하는 WAGO의 품질 전략의 주요 부분입니다. IRIS 인증은 Minden과 Sonderhausen(둘 다 독일의 도시)에 있는 공장에 적용됩니다.

AEO

AEO는 고객 공정 내의 "권한 있는 경제적 운용자"을 의미합니다. 목표는 제조사부터 최종 고객에 이르는 글로벌 공급 사슬을 안전하게 보호하는 것입니다. AEO 지위는 EU 전체에 적용됩니다. 주요 기업은 이 지위를 파트너십의 조건으로 요구하는 경우가 많습니다. AEO에는 맞춤 간소화(AEO C), 안전(AEO S) 및 이 두 가지 카테고리를 모두 포함하는 지위, 이렇게 세 가지 종류가 있습니다. WAGO는 민덴(Minden)과 손더사우젠(Sondershausen) 공장에 대해 결합 지위(AEO C +AEO S)를 취득하였습니다.

WAGO 지사:

  • 민든
  • 손더하우젠

interseroh 인증서

WAGO는 영업 및 운송 패키징의 원 유통업체로서 생산자의 책임을 갖고 있습니다. WAGO는 자원을 보존하는 설계 외에도 포장재를 적절한 방법으로 수거하여 친환경적인 방법으로 폐기하는 것에도 관심을 두고 있습니다. 이중 시스템에 참여하여 포장재를 적절히 수거 및 폐기하고 있다는 재활용 인증을 받았습니다.