WAGO 액세스

아직 등록하지 않으셨습니까?

지금 등록하십시오!

토픽 2017년 6월 23일 (금)
함께 목표를 향해 나아가는 WAGO의 공급 사슬

공급 사슬의 많은 측면을 살펴보면 지속가능한 사업 활동이 답이라는 사실을 알 수 있습니다.

여기에는 기업 차원에서 사회와 환경에 대한 견실한 기준을 통일적으로 수립하고 이를 납품 사슬 전반에 전달하며 법과 규정 준수를 위한 방법을 수립하고 공정한 비즈니스 관계를 키워나가고 높은 수준의 요구사항을 유지해 나가는 것 등이 포함됩니다.

WAGO가 중시하는 것:

  • 신뢰할 수 있는 파트너십
  • 표준 프로세스로 부패를 방지하고 컴플라이언스를 보장
  • 환경 및 사회적 기준

공급업체 관리

폭넓은 포트폴리오를 보유하고 전세계적으로 활발히 성장해나가는 WAGO의 공급 사슬은 그만큼 점점 더 복잡해지고 있습니다. 공급업체들과 신뢰할 수 있는 관계를 구축하는 것은 법규 및 환경과 사회에 대한 기준을 준수하기 위해 반드시 필요합니다. 수십년 동안 WAGO는 “환경 관리,” “REACH/RoHS 준수” 및 “노동 보호 관리” 등의 항목에 대해 공급업체 설문조사를 실시하고 그 결과를 분석해 왔습니다. 2016년부터는 설문조사의 범위를 더욱 확장시켜 사회적 및 윤리적 기준에도 초점을 맞추었습니다. 또한 산업 코드 ZVEI.e. V.를 공급업체들에게 전달했습니다. 공급 사슬 전체에 책임있는 기업 관리의 필수적인 가치를 제시하고 그 원칙을 실행할 것을 장려하기 위함이었습니다.

신뢰할 수 있는 비즈니스 관계

WAGO는 고객이나 비즈니스 파트너에게 업무적으로나 업무 외적으로나 좋은 인상을 줄 수 있도록 항상 노력합니다. 회사의 행동 강령은 이를 위한 기본 발판입니다. WAGO는 도덕과 정직을 장려하고 적절한 컴플라이언스 프로세스와 직원을 대상으로 하는 기본 교육 프로그램을 마련 중입니다. 이러한 것을 지원하는 의미에서 WAGO는 2016년 “Compliance in Medium-Sized Companies Forum” 이니셔티브에 참여했습니다. WAGO는 부패와 같은 함정에 빠지지 않도록 적극적으로 노력하면서 기업 구조를 긍정적으로 만들어나가고 있습니다. 이를 위해 경영진 역시 강한 사명감으로 최선을 다하고 있으며 필요한 조치를 수립하고 지원합니다.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg

공급업체를 위한 WAGO 행동강령

WAGO는 "사회적 책임"을 실현하며 이는 회사 내에서만 국한되는 것은 아닙니다. 이는 WAGO의 비즈니스 관계에서 중요한 역할을 담당하며 이것이 바로 WAGO가 공급 사슬 내의 파트너들에게 동일한 기준을 요구하는 이유입니다.