적용 어플리케이션

디자인부터 완제품까지

Smart_Data_services_website_2000x1125

미래의 산업 환경에서 주문 및 생산 공정은 점점 더 디지털화 및 자동화되어갈 것입니다. 목표는 전체 부가 가치 사슬을 따라 일관성과 데이터 투명성을 유지하여 시간과 비용을 절감하고 불필요한 추가 비용을 방지하는 것입니다. 이러한 수평적 통합을 지원하기 위해 WAGO는 설계와 디자인부터 엔지니어링, 시험 및 시운전에 이르기까지 사용자를 지원하는 smartDATA 엔지니어링을 제공합니다.

smartDATA 엔지니어링의 경쟁력

인더스트리 4.0의 시대에 제품의 복잡성과 커스텀화, 전문가에 대한 수요는 점점 높아지고 있지만 동시에 비용에 대한 부담도 늘어나고 있습니다. 기업은 제품의 품질과 비용이 충돌하는 상황을 겪고 있습니다. 직원의 전문성, 제품과 서비스의 품질외에도 기업의 경쟁력은 궁극적으로 제품 공정의 효율성과 효과에 따라 결정됩니다. 고객의 효율성 향상을 지원하기 위해 WAGO는 smartDATA 엔지니어링과 함께 고객의 제품과 솔루션에 초점을 둔 데이터와 서비스를 광범위하게 제공합니다. 이는 지속적인 데이터 보관을 보장하고 다른 생산설비에서의 다수 반복과 상당한 추가비용이 동반될 수 있는 시스템 고장을 예방합니다.

매끈한 솔루션

이 방식은 전기전자 설계 및 디자인 단계에서 벌써 시작합니다. 디자인 전문가가 회로 다이어그램이나 부품 목록과 같은 고객의 프로젝트 데이터를 통합하기 위해 각기 다른 디자인 도구를 사용하여 데이터를 가져와야 하는 경우 WAGO의 smartDESIGNER 엔지니어링이 이를 지원할 수 있습니다. 프로그램에는 EPLAN과 WSCARD와 같은 다양한 CAE 도구에 대한 인터페이스가 있어 기존의 전기전자 디자인을 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 소프트웨어는 웹 애플리케이션으로, 회사의 IT 시스템에 통합할 필요 없이 인터넷에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 이는 시간과 비용을 절약하고 새로운 설치나 소프트웨어 업데이트에 대한 요금을 청구하는 외부 서비스 제공업체에 IT를 아웃소싱할 경우 매우 장점을 발휘합니다. 소트웨어의 버전 관리에 따른 문제도 발생하지 않습니다. 디자인은 개별 계정을 설정하여 관리 또는 재사용할 수 있습니다.

WAGO의 전기전자부품 또는 자동화 시스템을 사용하는 경우, smartDESIGNER는 프로젝트 디자이너들에게 WAGO의 온라인 카탈로그로의 직접 링크를 제공합니다. 데이터 시트, 제품 사진, CAE 및 CAD 데이터 다운로드 등으로 최신 제품 정보를 항상 확인하실 수 있습니다.

WAGO 온라인 숍으로 직접 연결

단자대 조립체를 설정하고 나면, smartDESIGNER가 자동으로 오류 여부를 확인합니다. 소프트웨어는 예를 들어 레일 취부 단자대 사용 시 도체 부품 간 접촉을 방지하기 위해 엔드 플레이트와 인터미디어트 플레이트를 설치해야 함을 표시합니다. 제어기 설치를 계획한 경우 무엇보다 시작 전류를 계산하여 필요한 전원을 파악합니다. 디자인이 완성되면 완전히 사전 조립된 DIN 레일 조립체를 포함하는 원하는 제품을 온라인 숍에서 주문할 수 있습니다. 고객별로 맞춤 생산되어 배송됩니다.

smartDESIGNER의 로직을 확인한 후 일단 컴파일된 데이터는 3D로 전체를 표시할 수 있고 나중에 사용하거나 추가 검토를 위해 문서화할 수 있습니다. 나중에 제어함에 통합할 부품 목록, 사용한 제품의 그림 또는 부품(예: 레일 취부 단자대)의 마킹 데이터를 생성하고 인쇄할 수 있습니다.

수평적 통합 - smartDESIGNER에서 CODESYS으로

DIN 레일에 인텔리전트 부품을 장착한다면 smartDESIGNER에서 CODESYS 엔지니어링 도구로 쉽게 데이터를 이전할 수 있습니다. WAGO는 프로그래밍이 완료된 부품으로서 사용자 친화적이로 직관적인 운용 방식인 엔지니어링 도구 CODESYS을 제공합니다. CODESYS은 하드웨어 구성부터 프로그래밍, 시뮬레이션과 비주얼라이제이션, 스위치기어 장치의 시운전에 이르는 모든 생산 단계를 지원합니다. CODESYS의 학습 곡선을 완화하기 위해 사용자 인터페이스는 현 오피스 프로그램과 비슷하게 되어 있습니다. 프로젝트가 점점 복잡해지면서 사용자가 프로젝트를 한 눈에 볼 수 있도록 사용자 인터페이스는 주로 컨텍스트 대응 메뉴를 사용합니다. 즉, 표시되는 메뉴 항목과 기능은 현재 디자인 또는 운용 단계에서 사용되는 것임을 의미합니다. 컴포넌트는 사용자 인터페이스의 메인 구역에 두고 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 서로를 가상으로 연결할 수 있습니다. 이 방식은 아웃셋으로부터의 연결 오류를 차단하고 설치 후 문제해결에 높은 비용이 드는 것을 방지합니다. CODESYS 안에는 다수의 컨트롤러를 동시에 구성 및 프로그래밍할 수 있으며 계획된 시스템을 위해 각기 다른 테스트 시나리오를 시뮬레이션 및 실행하는 것도 가능합니다.

강력한 온라인 디자인 도구로서 smartDESIGNER는 전기 설계에 인터페이스를 제공하고 전반적인 설계와 주문 절차가 빠르게 진행되도록 하며 추가적으로 문서를 간소화하는 많은 방법을 제공합니다. 한편 CODESYS 엔지니어링 도구의 인터페이스는 자동화 부품의 차후 구성 및 프로그래밍을 위해 디자인 데이터가 일관적으로 송신되는 것을 보장합니다. 결국 현대의 기계 및 시스템 엔지니어링에서 중요한 것은 복잡한 기계 성능을 빠르고 안정적으로 실행하는 것이기 때문입니다.

software_ecockpit_2000x1125px.jpg

WAGO 연락처

Additional service offerings: