digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

WAGO Smart Data

데이터, 소프트웨어 도구 및 인터페이스

Overview

smartDATA

smartdesigner-cae_2000x1125px.jpg

1) 플래닝

CAE 소트프웨터 또는 WAGO e!COCKPIT을 사용하여 프로젝트를 기획합니다. 데이터를 smartDESIGNER 온라인 제품 구성 소프트웨어로 직접 보냅니다.

smartdesigner_2000x1125px.jpg

2) 프로젝트 엔지니어링

smartDESIGNER 제품 구성 소프트웨어는 TOPJOB® S 레일 취부 단자대 WAGO-I/O-750 시스템 및 SPEEDWAY 767을 포함하는 WAGO의 전기 결선 및 자동화 부품을 완벽히 3D로 구현합니다. 사전 조립 제품 외에 문서화를 위한 모든 관련 제품 및 프로세스 데이터를 제공합니다.

smartdata_konstruktion_cad_2000x2000_4.jpg

3)설계

개별 WAGO 항목의 종합적인 제품 포트폴리오는 이 곳에서 다운로드 받으실 수 있습니다:wago.partcommunity.com. CAD 제품 데이터는 이 곳에서 고객의 설계로 쉽고 빠르게 이전할 수 있습니다. 2D나 3D 데이터를 구현하는 곳이 중립적인 CAD 포맷이든 사용자의 CAD 시스템 포맷이든, 온라인 포털은 이러한 요건을 충족하는 데이터를 제공합니다. 기하학 데이터 외에도 기술적 및 상업적 아이템 데이터를 CAD 타깃 시스템이나 PLM/ERP 소프트웨어로 전송합니다.

smartdata_bestellen_2000x1125.jpg

4) 주문

개별 부품을 특정하기보다는 구성이 완료된 제품을 주문하여 보관 및 조립 비용을 최소화합니다. 엔드-투-엔드 프로세스 체인은 개별 프로젝트의 처리량 시간을 절감하고 품질 기준을 높입니다.

smartdata_artikelanlage_2000x1125.jpg

5) 아이템 생성

자동 아이템 생성을 위해, smartDESIGNER에서 제품 수명 주기 관리 시스템으로 데이터를 제공합니다. 이는 구성한 제품으로 관련 정보, 예를 들어 ETIM과 [email protected] 분류 데이터와 포장 종류와 유닛에 대한 정보를 추가합니다. 이후 주문은 Enterprise Resource Planning System(ERP)에서 프로세스됩니다.

smartdata_fertigung_lieferung_2000x2000_1.jpg

6) 제품 및 납품

WAGO에서의 생산은 완전히 소프트웨어 기반으로 이루어지며, 주문에서 생산 프로세스에 액세스할 필요가 있는 모든 직원들은 처음부터 끝까지 투명하게 이를 확인할 수 있습니다. 가상 양식에 기반한 실제 부품 또는 부품 그룹의 조립과 생산은 처리량(throughput) 시간을 줄이고 적기 납품을 보장합니다.

데이터, 소프트웨어 도구 및 인터페이스

WAGO는 smartDATA로 고객의 프로세스에 필요한 지속적인 데이터 흐름, 소프트웨어 도구 및 인터페이스를 제공합니다. 해당 프로세스는 구성한 제품이나 개별 제품의 일렉트리컬 및 메카니컬 플래닝, 주문 및 생산을 포함합니다.

엔지니어링 프로세스

기획부터 납품에 이르기까지 WAGO는 귀하의 엔지니어링 프로세스를 간소화할 디지털 솔루션을 제공합니다:

1. Planning (CAE)

Plan your projects via CAE software or WAGOe!COCKPIT. Your data is loaded directly into the Smart Designer configuration software.

2. Project planning with Smart Designer

With WAGO Smart Designer, the configuration software for WAGO’s electrical connection and automation technology products, we offer access to projects, at any time and from anywhere in the world – no installation necessary.

3. Design (CAD)

WAGO offers and extensive product portfolio of individual items for download. WAGO CAD product data can be transferred from here easily and quickly to customers’ designs. Whether 2D or 3D data in a neutral CAD format or in the user’s CAD system format, the online portal provides data that fulfills these requirements.

4. Marking

With perfectly tuned hardware and software, WAGO offers high-performance, individualized marking solutions.
WAGO offers you the Smart Printer thermal transfer printer for all marking needs in control cabinets: Depending on how you work, you have the option of printing markings from a large variety of systems.

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

5. Classification

WAGO supports your digital business processes with machine-readable, system-compatible technical and commercial product data. It is based on standards like [email protected] (basic/advanced) or ETIM.

Klassifizierung._2000x1125.jpg