MM-31018 key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

철도 시스템

WAGO는 스프링 프레셔 결선 기술로 로컬 및 장거리 운송에서 유지보수가 필요없는 결선을 제공합니다. 종합적인 솔루션을 추가적으로 제공합니다.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

철도역의 인프라

철도 설비와 리셉션 빌딩으로서의 철도역은 다양한 장비와 시스템으로 이루어져 있고 이들은 전기로 운전되며 그 성능은 반드시 모니터되어야 합니다. 여기에는 승객의 안락함과 안전을 위한 조명 제어기, 진단 시스템 및 저전압 스위치기어가 포함됩니다. 또한 WAGO는 철도역에서 사용할 수 있는 다양한 아날로그 및 디지털 시그널을 위한 전원공급장치와 데이터 기록을 제공합니다.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

철도 차량에 활용되는 WAGO 테크놀로지

WAGO는 40년 이상 철도산업에서 필수적인 제품으로 사용되었습니다. 운전자의 영향을 받지 않는 WAGO의 뛰어난 전기 결선 기술은 빠르고 쉽게 조작할 수 있고, 바로 이것이 업계에서 신뢰할 수 있는 진동에 강한 스프링 프레셔 결선 기술로 자리잡은 많은 이유 중 하나입니다. 전기 및 디젤 철도기관차, 여객철도차량, 2층 차량, 지역 고속철도 및 지하철에 활용되는 WAGO의 테크놀로지에 대해 여기에서 확인하실 수 있습니다.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

철도 시스템 어플리케이션

WAGO의 광범위한 전기 결선, 인터페이스 및 오토메이션 테크놀로지 제품군은 모든 어플리케이션(빠르고 간단하게 설치 가능)에 적절하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 운전석과 출입문처럼 공간의 제약을 받는 어플리케이션에 바로 사용가능하고 드라이브와 컨버터, 스위치와 퓨즈 패널, 배터리 충전기, 화장실 및 정션 박스처럼 내구성을 요구하는 항목에 조명 및 공기 조화 테크놀로지를 위한 설비를 제공합니다

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

포인트 운영 시스템

정확히 작동하는 포인트 운영 시스템 - 전기 운영이든 유압 운영이든 철도의 오류를 예방하는데 필수적입니다. 따라서 운영자는 문제가 발생하기 전에 미리 탐지하는 예방적 유지보수에 의존합니다. WAGO-I/O-시스템은 포인트의 센서에서 측정한 데이터를 수집하고 이를 제어 센터에 제공합니다. 이러한 방식으로 작은 편차도 직접 진단하여 수리할 수 있습니다.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

철도 건널목의 시그널 테크놀로지

철도 건널목 및 철도역과 철로 지점에 사용되는 시그널 테크놀로지를 위해서는 안정적이고 유지보수가 필요없는 전기 결선이 필수적입니다. WAGO 결선 기술의 많은 요소가 특히 케이블 박스, 포인트 운전 시스템, 블록 시스템 및 시그널 박스 등을 위해 성능을 발휘합니다. WAGO의 결선 기술은 1970년대 이후 철도 어플리케이션에서 사용되어 왔으며 현장에서 그 성능을 입증받아 왔습니다.

동영상

WAGO-I/O-시스템은 예지보전을 위해 고객의 안전지향적으로 제어 작업을 지원합니다. 레일에서든 스위치에서든 WAGO의 제품은 어플리케이션 제한 없이 DIN EN 50121-4, EN 50121-5 및 DIN EN 50155 철도 표준의 요건을 충족합니다.

장점:

● 스크류가 필요없는, 비 나사식 결선 기술은 접촉 안정성을 구현

● 모든 마운트 단자대를 위해 절연으로 사용된 플라스틱은 EN45545의 요건을 제한 없이 충족

WAGO 연락처

Additional service offerings: