WAGO WINSTA® 플러그형 결선 시스템의 모든 제품군은 현대식 빌딩의 전원공급 및 시그널 송신 요구를 충족하기 위해 극히 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 플러그, 소켓, 분배 커넥터, 케이블 조립체 및 플러그형 출력부가 있는 박스를 비롯한 개별 컴포넌트는 쉽고 빠른 전기 설비를 위한 모든 것을 제공합니다. 또한 WINSTA® MINI 스페셜 및 MIDI 특수 제품군은 분명히 식별된 다양한 회로를 위한 여러가지 기계적, 비주얼 코딩 옵션을 제공하면서 플러그형 결선방식으로 버스 시그널이 분배될 수 있게 합니다.

제품 번호 771-8965/107-101
사전 조립된 연결 케이블; Eca; Distribution connector with phase selection/open-ended; 5극; Cod. A; H05VV-F 5G 2.5 mm²; 1 m; 2,50 mm2; 검정색