WAGO 액세스

아직 등록하지 않으셨습니까?

지금 등록하십시오!

토픽
WAGO의 인텔리전트 조명 관리

WAGO 조명 관리는 생선 설비나 창고와 같은 대규모 공간에서의 조명 제어를 위한 정교한 솔루션입니다. 사전 정의된 하드웨어와 사용자 친화적 소프트웨어를 결합한 WAGO 조명 관리 시스템은 새로운 조명 시스템의 설계와 시운전을 원활하게 하며 운용상의 많은 장점을 제공합니다.

WAGO 조명 관리:

  • 간편한 조작 방법
  • 혁신적인 가용성
  • 한 눈에 들어오는 입력 화면

WAGO와 함께 하는 조명 관리

조명 컨트롤러를 위한 지능형 솔루션

시스템을 언제나 안정적으로 제어 가능

WAGO 조명 관리는 생산 설비나 창고와 같은 대규모 공간에서의 조명 제어를 위한 지능형 솔루션입니다.

성공의 비밀

WAGO 조명 관리는 생산 설비나 창고와 같은 대규모 공간에서의 조명 제어를 위한 지능형 솔루션입니다.

사전 정의된 하드웨어와 사용자 친화적 소프트웨어를 결합한 WAGO의 조명 관리 시스템은 새로운 조명 시스템의 설계와 시운전을 원활하게 하며 운용상의 많은 장점을 제공합니다.

인텔리전트 조명 제어 시스템을 기본으로, 일광 센서, 탐지 센서 및 신중하게 프로그래밍된 조명 시나리오를 활용하여 적절한 시간에 적절한 양의 조명을 보장합니다.

제품 장점:

  • 효율적인 조명 관리를 통해 수명 주기 비용 절감
  • 자가 설명식, 위저드 기반 구성을 사용하여 시운전
  • 프로그래밍 없이 쉬운 설정

고품질 하드웨어

하드웨어 측은 WAGO의 새로운 PFC200 컨트롤러 및 WAGO-I/O-750 시스템의 DALI 버스 모듈에 기반하고 있습니다. 각 모듈은 최대 64개의 DALI 조명, 최대 16개의 DALI 센서 및 최대 16개의 DALI 트랜스미터를 통합할 수 있습니다. 버스 모듈 수는 다양하므로 WAGO 조명 관리는 소규모 생산 설비나 대규모 물류 센터 어디든 사용할 수 있습니다. 또한 3상 전력 측정 모듈, GPS 기반 시간 동기화 모듈 또는 EnOcean 무선 스위치를 위한 무선 송신기 모듈 등 I/O 모듈을 추가로 컨트롤러에 링크할 수 있습니다.

조명 관리 시스템을 위한 최고의 하드웨어

현대적인 소프트웨어

웹 기반 인터페이스를 통한 쉬운 설정이 가능한 WAGO 조명 솔루션은 강력하고 사용자 친화적인 솔루션이 되어 줍니다. 시운전 및 운용 중 모든 설정은 마우스 한 번으로 실행할 수 있으며 프로그래밍이 필요 없습니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 모든 표준 브라우저를 통해 접근할 수 있어 로컬 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. HTML5 기반의 웹 비주얼라이제이션은 조명 시스템 구성 시 동반되는 모든 복잡한 요소를 제거했습니다. 내보내기-가져오기 기능을 사용하여 마이크로소프트 액셀로 대량 프로세싱이 가능한 보조 기능이 있습니다. 파라미터 값은 SD 카드 또는 SFTP를 사용하여 백업 서버에서 저장할 수 있습니다. 파라미터 값은 보다 상위 레벨의 빌딩 컨트롤 시스템으로 전달하거나 MODBUS TCP IP를 통해 생산 컨트롤 센터로 전달할 수 있습니다. 입력 화면에서 기본 설정의 화면 마스크가 미리 생성되어 있고 운용 상태는 기본 파라미터값으로 표시됩니다.

한 눈에 들어오는 입력 화면

  • 미리 생성된 기본값 설정이 되어 있는 스크린 마스크
  • 세트포인트값 사양
  • 최대 및 최소 제어 한계
  • 액추에이터 및 센서 설정
  • 운용 상태 표시기

PFC200 컨트롤러는 WAGO 어플리케이션을 프로세스하기 위해 디자인되었습니다. 제품 번호의 특수 버전으로 컨트롤러를 인식합니다. 예를 들어, flexROOM® 또는 조명 관리 어플리케이션은 WAGO의 750-8202/000-012 컨트롤러를 사용하여 실행할 수 있습니다. 어플리케이션은 이 웹사이트의 하단에서 다운로드하실 수 있습니다.

더 자세한 정보와 각각의 어플리케이션의로의 정확한 어플리케이션 할당에 대한 정보는 어플리케이션 설명서를 참조하십시오. 컨트롤러는 고유의 어플리케이션과도 사용할 수 있습니다.

조명 관리를 위한 소프트웨어

조명 관리 어플리케이션 컨트롤러를 위한 소프트웨어

WAGO의 전체 조명 솔루션을 사용하시려면 조명 관리 소프트웨어가 필요합니다. WAGO의 어플리케이션 컨트롤러는 에너지 관리와 조명 관리, 이렇게 두 가지 소프트웨어로 사용가능합니다. 소프트웨어는 등록 후 이용하실 수 있습니다. 사이트에 등록하시면 최신 버전의 소프트웨어 링크를 이메일로 보내드리며 어느 때라도 모든 질문에 답해드리기 위해 노력할 것입니다.

혁신적인 가용성

WAGO 조명 관리는 다양한 조명을 필요로 하는 생산 설비와 창고에서 바로 사용할 수 있습니다. 기본 원칙은 하나의 시설을 다양한 기능과 작업 내용(예: 조립 라인, 트래픽 경로 또는 사무실)에 따라 가상 룸으로 분할하는 것입니다. 각 가상 룸은 센서와 액추에이터에서 시그널을 수신하여 미리 정해진 기능에 따라 각각의 작업에 대한 최적의 조명비(lighting ratio)를 자동으로 생성합니다.
가상 룸을 사용하면 웹 구성을 통해 빠르고 간단하게 전환 및 룸 리모델링을 실행할 수 있습니다. 또한 시스템은 MODBUS TCP/UDP 프로토콜을 사용하여 상위 레벨 제어 또는 빌딩 제어 시스템에 쉽게 연결가능합니다.
WAGO의 조명 관리는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 스위칭: 전원 켜기/끄기(왓치독 있음/없음), 래칭 릴레이, 스테어케이스 기능, 자동 조명(움직임 탐지기), 조명 밝기 제어
  • 밝기 조절: 탐지 센서로 밝기 조절
  • 조명 제어: 지속적 조명 제어, 스위치(내부/외부)로 일광 제어, 스테어케이스 기능으로 일광 제어, 고급 일광 제어
  • 슬레이브 기능: 외부 가상 룸, 외부 조명조절값
  • 시간 기능: 주간 일정, 휴가 및 특정일 스위칭 프로그램, 공휴일
  • 에너지 데이터 수집: 정확한 에너지 소비량 측정

WAGO의 현장 적용

조명 관리용 다운로드

정보 자료

조명 관리에 대한 정보 자료와 제품 개요를 여기에서 확인하실 수 있습니다. 요청 시 WAGO 조명 관리 ePLAN 데이터를 발송해 드립니다.

WAGO 빌딩 자동화:
귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.

전문가 그룹을 위한 WAGO

고객의 요구사항에 집중

설비 담당자와 시스템 통합 담당자 WAGO의 전문가 그룹 웹 포털을 활용하여 프로젝트와 관련 있는 건물 기술 분야의 정보를 직접 확인하십시오.