energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

에너지 시장을 위한 스마트 그리드

에너지를 단순히 분배하는 것에 그치지 않고, 분산화된 생산자와 소비자 간
상호 작용을 반드시 스마트하게 조정해야 합니다. 이를 위해서는 정교화 디지털화 전략과 비즈니스 모델이 필요합니다.


하이테크 제어 시스템과 IT는 에너지 시스템 디지털화의 기반입니다. 컨트롤러는 분산식 시스템을 조정하여 스마트 그리드에서 쉽고 안전한 통신을 보장하고 측정 데이터를 저장하며 이 데이터는 클라우드의 사이버 공격으로부터 보호됩니다.
WAGO는 모든 단계의 프로세스에 적절한 솔루션과 컨셉을 제공합니다.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

스마트 그리드: 에너지 그리드에서 더 많은 통신 실행

에너지 소비자는 개별 이해관계자와 이익 집단 사이는 물론 기술 용어에 대해서도 소통이 필요합니다.전력 생산 업계에서 높아지는 분산화와 변동성에 대해 올바로 이해하려면 에너지 시스템을 이루고 있는 개별 요소들이 섹터를 막론하고 스마트 그리드에서 서로 연결되어야 합니다. 그 시작은 전기 섹터입니다. 분산화된 제공업체, 지능형 배전 변전소와 가상 전력 발전소에 통합된 현대식 자동화 기술은 공급 그리드의 제어를 최적화합니다. 다음 단계는 가스와 난방 그리드를 현대화하는 것으로, WAGO는 필요한 제어기를 제공합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 안정적인 에너지 그리드 측정, 제어 및 조정

  • 프로세스 자동화, 부하 관리

  • 원격 시스템에 안전하고 경제적으로 액세스

  • 포괄적인 제품 포트폴리오

  • 성능이 입증된 견고한 제품

  • 모든 관련 글로벌 인증

  • 최대 시그널 레벨 및 버스 프로토콜 유연성

  • 쉽게 구성 가능

  • 사이버 보안: PFC100/PFC200 컨트롤러는 그리드 운용자를 위한 현재 IT 보안 규정을 준수하며 BDEW 백서에 나와 있는 설명대로 강화할 수 있습니다.

  • 클라우드 접속: MQTT 소프트웨어 업그레이드를 통해 클라우드에 연결합니다.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

디지털 에너지 트레이드

디지털 회계장부라고 할 수 있는 블록체인 기술은 전기 생산자와 소비자 간 거래를 가능하게 합니다. WAGO가 이것이 어떻게 이루어지는지, 미래에 대한 영향은 무엇일지 정확히 설명합니다.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

통합 에너지: 함께 성장하는 전기, 난방 및 전송

전기 섹터의 분산화 및 디지털화와 더불어, 전기공급자에게 난방과 기동성은 우선순위가 되었습니다. 에너지 변환은 저장 시스템이 구비되어야 진정한 효과를 발휘할 수 있습니다. 전기 그리드에 비하여, 난방 및 가스 네트워크는 훨씬 큰 용량을 공급합니다. 이러한 이유로 전력을 난방이나 가스로 전환하는 시스템은 점점 더 중요해지고 있습니다. 잉여 친환경 전기를 사용하여 열, 저장가능한 수소와 메탄을 생산할 수 있습니다. 오늘날 WAGO는 이미 이러한 시스템의 제조업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 동시에 WAGO는 난방 및 가스 네트워크를 현대화하는 공급업체를 지원합니다. 이 현대화는 에너지 섹터 연계와 그 결과로 발생한 에너지 흐름의 복잡성 강화 필요로 인해 요구되는 것입니다. 업계에서 인정받은 WAGO-I/O-시스템은 자동화 플랫폼으로 기능합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 자동화 솔루션

  • 최대의 유연성

  • Ex Zone 2에서의 직접 어플리케이션

  • Ex 구역에서 본질 안전 Ex i 모듈로 본질 안전 시그널의 직접 배선

  • 통합 IEC 60870, IEC 61850 및 DNP 3.0 텔레컨트롤 프로토콜

  • PLC 기능성

  • 웹서버

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

클라우드 연결: 클라우드 컴퓨티에서 데이터 분석

클라우드의 컴퓨팅 용량은 에너지 섹터에 상당한 장점을 제공합니다. 예를 들어 풍력 단지 운영자들은 터빈 데이터를 클라우드에서 분석하여 전력 생산량을 높이고 풍력 단지 유지보수 작업을 최적화할 수 있으며, 그리드 운영자들은 시스템 데이터와 기상 예측 자료를 사용하여 그리드 상태를 보다 정확히 예측할 수 있습니다. WAGO PFC100 및 PFC200 컨트롤러는 펌웨어 업데이트와 IEC 프로그램의 라이브러리 덕분에 클라우드에 연결할 수 있습니다. 이후 컨트롤러는 정의한 주기에 맞춰 필드 레벨값을 자동으로 클라우드에 송신합니다. 통신은 MQTT 프로토콜을 사용한 암호화 TLS 접속에 의해 안전하게 보안이 이루어집니다. 귀하의 고유 클라우드 어플리케이션을 위한 WAGO 클라우드 데이터 제어의 장점:

  • 분배된 데이터를 어디서든 수집 및 시각화

  • 표준화된 MQTT 프로토콜을 사용하여 WAGO 클라우드 데이터 컨트롤, 마이크로소프트 아주르(Microsoft Azure), 아마존 웹 서비스 또는 또는 IBM Bluemix에 연결

  • TLS 암호화로 높은 수준의 보안 확보

  • 필드 레벨을 직접 클라우드에 연결

  • PFC가 있는 기존의 시스템을 IoT 게이트웨이로서 과장

  • 모든 PFC100 및 PFC200 컨트롤러와 사용가능

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

클라우드 연결을 위한 WAGO의 제안

에너지 데이터의 기록, 디지털화 및 네트워킹을 동시에 - 이것이 분산식 에너지 시장의 핵심 컨셉입니다. 간단한 업그레이드만으로 WAGO PFC100과 PFC200 컨트롤러는 IoT 컨트롤러로 변모하고 이 컨트롤러는 필드 레벨에서 클라우드로 데이터를 전송하며 클라우드에서는 분석을 위해 정보를 총합하고 사용합니다.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

사이버 보안: 해커에게 접근을 허용하지 않음

에너지 제품이 인터넷에 안전하게 연결되어 있지 않으면 심각한 결과가 발생할 수 있습니다. 사이버 범죄자들은 시스템 제어기를 사용하여 제어 센터를 해킹하고 기능을 마비시킵니다. 그 결과 전원공급을 위험에 빠뜨리고 최악의 경우 대규모 정전이 발생할 수 있습니다. 좋은 소식은 운영자들이 이제 이러한 위험에 대해 알고 있고 사이버 보안이 점점 더 중시되고 있다는 점입니다. WAGO 제어기는 귀하의 보안 정책과 절차에 중요한 역할을 담당할 것입니다. PC 기반 운용 체제는 일주일마다 보안 업데이트 과정을 거쳐야 하며, 그렇지 않을 경우 충분한 수준의 사이버 보안을 장담할 수 없습니다. 단, WAGO 제어기의 강력한 펌웨어는 해당하는 보안 요건을 충족합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • PFC100 및 PFC200 컨트롤러는 교차 플랫폼 실시간 Linux가 특징입니다.

  • PFC 컨트롤러가 사용하는 오픈 소스 운용 체제는 확장이나 업데이트가 가능하고 Rsync와 같은 도구를 지원합니다.

  • Linux®는 필수 보안 프로토콜을 지원할 뿐 아니라 지속적인 품질 개선이 이루어지고 있습니다.

  • CODESYS PLC 런타임 지원

  • 다양한 인터페이스 및 필드버스: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 및 Modbus TCP

  • ISO-27000 시리즈에 따른 최고의 보안 요건 충족

  • 온보드 VPN 기능: 직접 IPsec 또는 OpenVPN를 통해 VPN 터널 가능

  • SSL/TLS 1.2 암호화로 컨트롤러에서 직접 데이터 인코딩

  • 병렬 데이터 접속:MQTT 또는 OPC UA를 통해, 또는 무선으로 데이터 송신

  • WAGO는 IT 보안 업계의 모든 관련지침, 나아가 에너지 및 수자원 공급 분야의 어플리케이션을 위해 독일 정부의BDEW 백서애 포함된 많은 요구사항까지도 이미 완벽하게 충족하고 있습니다. BDEW 요건은 “중요 인프라”(KRITIS)의 일부입니다.

  • PFC200을 확장형 노드로 사용 가능

솔루션 현장 적용 보기

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg

"아직도 구석기 시대에 머물러 있는 에너지 시장"

WAGO 전문가 Heiko Tautor가 Energy Brainpool 컨설팅 회사의 Tobias Kurth(왼쪽)과 에너지 섹터의 변화에 대해 논의합니다.

WAGO 연락처

Additional service offerings: