alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

산업용 스위치

WAGO의 다양한 스위치는 뛰어난 전기적 및 기계적 특성을 강화함으로써 이더넷 네트워크 인프라에 대한 확장성을 보장합니다.

이 견고한 스위치는 산업용으로 설계되었으며 IEEE 802.3, IEEE 802.3u 및 IEEE 802.3ab를 완벽히 충족합니다.

제품 개요

귀하의 네트워크 솔루션을 위한 산업용 스위치

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

  • Economical and Compact
  • Space-saving and easy to install
  • For small to medium data networks
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

산업용 스위치

  • Versatile
  • Redundant power supply
  • Alarm contact configuration via DIP switch
  • Use of SFP modules
  • Rugged design
    - DIN-carrier rail adapter and metal housing
    - Ambient operating temperature: -40 … +70 °C
  • Alarm contact: Monitoring of the primary and secondary power supply
  • Monitoring of the ETHERNET ports
  • Signaling via PLC or remote I/Os
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

산업용 매니지드 스위치

강력하고 안전함

  • 리던던트 전원공급장치
  • SFP 모듈 사용
  • 명령 기반 구성을 위한 RS-232 인터페이스
  • 구성 또는 진단을 위한 통합 웹 기반 관리
  • LED 상태등
  • 경보 접촉부
    -제트 링 진단
    - ERPS 링 진단
    -1차 및 2차 전원공급장치 모니터링
    -이더넷 포트 모니터링
    - PLC 또는 원격 I/O를 사용한 시그널링
  • Power over Ethernet (PoE+)
  • 구성가능한 기능:
    - 보안
    - 가용성
    - 성능
    - 데이터 송신

Your Benefits with WAGO Switches

  • 가용성, 리던던시
    WAGO의 산업 스위치에는 리던던트 전원공급장치와 스위칭 가능한 링 리던던시가 있어 무중단 데이터 통신이 가능합니다. 복구 시간이 20ms로 짧은 Xpress Ring은 프로세스 안정성을 높입니다. 기계와 시스템의 생산성과 네트워크 가용성이 항상 보장됩니다. 통신 링크 리던던시 외에도 리던던트 전원공급장치 - 경보 릴레이를 사용하여 모니터할 수 있음 - 는 스위치로 통합될 수 있습니다. 전원공급장치가 고장나더라도 통신은 중단되지 않습니다.
  • 고급 보안 기능
    관리 스위치는 종합적인 보안 기능을 지원합니다(예: MAC Limitation, Port Security). 이는 IEEE 802.1x에 따른 인증, IGMP 스누핑 및 브로드캐스트와 광역대 제한 등을 활용하여, 사이버 공격으로부터 데이터 흐름 제어와 시스템을 추가로 보호합니다.
  • 모듈식 및 확장가능
    교환가능한 SPF 모듈은 스위치를 다양한 광섬유 케이블(FOC) 및 이와 관련하여 요구되는 거리와 광섬유에 맞춰 조절합니다. 최대 80km의 거리에서 사용가능한 멀티모드 및 싱글모드 광섬유 케이블을 위한 SFP 모듈이 있습니다. 구리 케이블과 광섬류 케이블을 정확히 결합하면 여러가지 요구사항에 대응할 수 있습니다.
  • 통합 기능 모니터링
    관리 스위치에는 이메일 경보와 SNMP 트랩 등 모니터링과 오류 보고를 위한 구성가능한 기능이 있습니다. 또한 모든 스위치(ECO 버전 제외)는 무전위 경보 접촉부로 개별 포트나 전원공급장치를 모니터할 수 있습니다. 이 기능을 구성하기 위해 DIP 스위치가 사용됩니다.
  • 다른 운영 모드
    언매니지드 스위치는 직접 플러그 앤 플레이 사용에 이상적입니다. 어플리케이션을 위해 IP 필터링 또는 텔레그램의 심화 해석이 필요한 경우 매니지드 스위치를 사용할 수 있습니다.
  • Power over Ethernet(PoE+)
    이더넷 케이블을 사용한 전원공급 및 데이터 전송: Power-over-Ethernet(PoE+)은 IP 네트워크로 스위치에 연결되어 있는 장치에 따로 전원을 연결할 필요가 없습니다. (더 자세히 알아보기)

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: