[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술","name":"자동화 기술","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술/엣지-디바이스","name":"엣지 디바이스 (IPCs)","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

WAGO 엣지 디바이스 (IPC)

엣지 컴퓨터를 통해 사용자는 클라우드 기능을 기기 자체에 구현할 수 있으며, IT와 OT 간의 원활한 연결을 활용할 수 있습니다. WAGO는 산업용 PC를 통해 고사양의 성능과 빠른 처리 속도를 충족할 수 있는 고사양 엣지 컨트롤러와 엣지 컴퓨터의 다양한 포트폴리오를 제공합니다.

제품 특장점:

  • 고사양
  • 간편한 클라우드 연결
  • 강력한 보안 기준

엣지 컴퓨터로 최적의 데이터 활용

엣지 디바이스는 고사양의 하드웨어 사양으로 많은 데이터를 신속하게 처리함으로써 오프로딩이 가능합니다. 자동화 산업현장에서 데이터 처리의 단축시간이 필요하기 때문에, 클라우드로 직접 데이터를 전송하는 방식은 리소스가 많이 소요됩니다. 엣지 컴퓨터 분산형 클라우드 아키텍처와 로컬 네트워크 아키텍처의 장점을 결합하여, 이제 널리 사용되는 방법이 되었습니다.

기계와 시스템에서 수집된 데이터는 엣지 디바이스에서 직접 처리되어 그래픽으로 표시되거나, 클라우드로 전송될 수 있습니다. 이 장치들은 특히 중요한 데이터를 최적화된 방식으로 전송하며, 복잡한 응용 프로그램에서 유연한 시스템 설계를 위한 추가적인 옵션을 제공합니다.

다양한 어플리케이션에 적합한 엣지 디바이스

산업용 PC의 다양한 포트폴리오는 여러 어플리케이션에서 최대 성능과 유연성을 제공합니다. 기계 공학, 에너지 산업, 프로세스 산업 또는 마린 분야 등 WAGO는 모든 엣지 애플리케이션에 적합한 하드웨어를 제공합니다.