바로가기
perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

PERSPECTO® 제어 판넬로 제어 및 시각화

HMI 외에도 PLC 런타임이 있는 WAGO 제어 판넬은 완벽한 자동화 장치로서 기능합니다. 운용 및 모니터링을 위한 구성가능한 기능을 제공하며 독립적으로 제어 작업을 처리할 수 있습니다.

CODESYS 국제 표준을 바탕으로 설계된 WAGO-I/O-PRO 프로그래밍 시스템으로 프로그래밍 외에도 오프라인 시뮬레이션, 필드버스 설정, 레시피 관리 및 기타 다양한 기능을 실행할 수 있습니다. 온보드 웹 서버 역시 포함되어 있습니다.

PERSPECTO® 제어 판넬:의 장점

  • 짧은 부팅 시간
  • 강력한 컴퓨팅 파워
  • 탁월한 에너지 효울성
  • 모니터 크기: 3.5 ... 15인치
  • 평평한 디자인
  • 다중 인터페이스
  • IEC 61131을 준수하는 제어 기능성

프로그래밍 가능

제어 판넬은 IEC 61131 국제 표준의 다섯 가지 프로그래밍 언어로 프로그래밍 할 수 있습니다. CODESYS 국제 표준을 바탕으로 설계된 WAGO-I/O-PRO 프로그래밍 시스템으로 프로그래밍 외에도 오프라인 시뮬레이션, 필드버스 설정, 레시피 관리 및 기타 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

웹 시각화 HMI

웹 브라우저에 시각화를 표시할 수 있어 옵션을 유용하게 활용할 수 있습니다. PERSPECTO® 웹 패널 버전 외에도 스마트폰과 태블릿을 포함하여 브라우저가 있는 거의 모든 장치에서 WebVisu 앱을 사용하여 시각화 기능을 표시할 수 있습니다.

완벽히 통합된 시각화

제어 시스템에는 시각화 시스템이 완전히 통합되어 있어, 변수를 직접 통합할 수 있습니다. 또한 생성된 마스크는 다양한 컨트롤러 설정에서 쉽게 재사용할 수 있습니다.

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: