[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술","name":"자동화 기술","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술/m-bus-모듈","name":"M-Bus 모듈","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/m-bus-모듈" }, "headline": "M-Bus - 에너지 및 소비량 계측기를 직접 연결", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:37:18 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:02 CET 2024" }
뉴스 2020년 9월 3일

M-Bus master로 에너지 및 소비량 계측기를 직접 쉽게 연결

비용 절감, 설치 간소화 및 공간 절약: 새로운 753-649 M-Bus master 모듈은 외부 게이트웨이나 레벨 인버터 없이 최대 40개의 M-Bus 장치를 I/O 시스템으로 직접 연결하여 소비 데이터를 캡처합니다.

제품 장점:

  • M-Bus 장치를 I/O 시스템으로 직접(외부 게이트웨이/레벨 인버터 없이) 및 비용효율적으로 연결
  • 다른 I/O 시트템 모듈과 인터페이스와 결합하여 최대의 유연성 확보
  • 대용량 데이터를 위한 다수의 모듈을 쉽게 사용

인텔리전트 에너지 관리는 열, 물, 전기, 가스 소비량이 각각 얼마인지 수집하는 것부터 시작합니다. 따라서 사적 및 상업 사용자는 에너지 소비량 측정, 특히 빌딩 자동화 분야에서의 에너지 소비량을 측정하는데 초점을 맞춰야 합니다.

M-Bus 마스터 모듈(미터 버스)가 있는 I/O 시스템은 에너지 및 소비 데이터를 처리할 수 있는 적절한 솔루션입니다. WAGO 컨트롤러의 종류에 따라 소비량 데이터는 제어 시스템의 기존 필드버스 프로토콜로 유연하게 송신할 수 있습니다. 빌딩 정보를 파악하기 위해 추가로 케이블을 설치할 필요가 없습니다. 소프트웨어는 이더넷 인터페이스를 통해 데이터를 쉽게 사용가능하게 하는데 사용할 수 있습니다.

3중의 혜택: M-Bus 마스터

M-Bus는 EN 13757에 따라 에너지 소비 데이터를 송신하는데 필요한 비용 효율적인 필드버스입니다. WAGO의 M-Bus 마스터 모듈로 추가 비용을 절감하십시오. 모듈은 다른 비교가능한 솔루션에 비해 공간을 매우 절약하고 따라서 와이어링 간접비용을 절감합니다.

M-Bus를 사용하여 소비 데이터 기록

M-Bus는 다양한 제조사의 전력계량기, 가스계량기, 수량기 및 다양한 센서와 액추에이터의 에너지 소비 데이터를 읽는데 사용합니다. 소비 데이터를 위한 효율적인 시스템으로서 M-Bus는 빌딩 제어 시스템 분야에서 종종 사용됩니다.

Master 및 Slave(s): M-Bus 작동 방식

master/slave 통신 모델 기반의 M-Bus 시스템은 라인, 별 또는 나무 토폴로지로 운영할 수 있습니다. Master 모델은 시리얼 버스에 전력을 공급하고 M-Bus slaves(측정 장비)의 데이터를 처리합니다. 2 wire bus를 통해 버스 부품과 통신하는 M-Bus가 있는 WAGO 컨트롤러는 마스터 통신 모듈로 기능할 수 있습니다. 모듈 당 최대 40개의 슬레이브를 연결할 수 있습니다. M-Bus는 300-9600bps의 속도로 데이터를 송신합니다. 예를 들어 J-Y(St)Y N x 2 x 0.8mm 전화 케이블은 M-Bus 케이블로 사용할 수 있습니다.

출시 예정: 2017년 2분기
WAGO 제품 컨설팅
귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.

추가 서비스 제안:

제품 개요

PLC 컨트롤러

buehne_controller_2000x1500.jpg