[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술","name":"자동화 기술","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/자동화-기술/plc-컨트롤러","name":"PLC 컨트롤러","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC 컨트롤러

최적화된 성능과 가용성. 초강력 성능, 낮은 전력량, 다수의 인터페이스, 공간절약형 디자인과 높은 안정성을 갖춘 WAGO의 사용자 친화적 컨트롤러(PLCs)는 비용효율적인 자동화 솔루션입니다.

WAGO 컨트롤러의 장점:

  • e!COCKPIT (CODESYS 3) 및 CODESYS 2로 프로그래밍 가능
  • 필드버스에 구애받지 않음 -모든 표준 필드버스 프로토콜 & 이더넷 표준과 호환이 가능합니다.
  • 필드버스 컨트롤러에서 PFC100 및 PFC200 컨트롤러로 확장가능한 컴퓨팅 파워
  • WAGO I/O 시스템 750과 결합 가능: 최대한의 유연성과 기능성 다양성을 갖춘 500개 이상의 I/O 모듈
  • 극한 환경에서도 이상적으로 사용가능

최소한의 공간에서 최대한의 성능을
PFC100

컴팩트 하우징에서 다양한 출력! PFC100 컨트롤러로, WAGO는 뛰어난 기능과 강력한 비용 편익 비율을 갖춘 컨트롤러를 제공합니다.

  • e!COCKPIT으로 경제적인 프로젝트 플래닝
  • 확장가능한 제어 기술로 미래의 비즈니스에도 대응 가능
  • 보안 패킷은 장치 내 데이터 보안을 제공합니다
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

WAGO의 가장 강력한 컨트롤러 제품군 PFC200

WAGO의 PFC200 컨트롤러는 산업, 프로세스 및 빌딩 자동화 분야의 광범위한 어플리케이션에서 사용하기 이상적인 제품입니다.
  • 이 PLC는 기본적이거나 혹독한 환경 모두에서의 비교적 작은 컨트롤 어플리케이션에 적합합니다.
  • 독립적인 필드버스로, 분산식 필드버스 시스템에 이상적입니다.
  • 이 컨트롤러는 혹독한 환경에서의 어플리케이션을 위해 750 XTR 변형제품으로도 사용가능합니다.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

극한 환경에서의 어플리케이션용
PFC200 XTR

혹독한 환경에서 사용가능한 PFC200 XTR 컨트롤러는 다른 컨트롤러가 할 수 없는 엔지니어링, 제어 및 비주얼라이징(HMI)을 실행합니다.
  • 이 컨트롤러는 혹독한 기후, 진동, 충격 및 서지 전압을 견딥니다.
  • 독립적인 필드버스로, 분산식 필드버스 시스템에 이상적입니다.
  • PFC200 XTR 컨트롤러는 임베디드 Linux 운영 체제와 CODESYS 3 기반의 e!런타임 환경을 갖추고 있습니다.
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

WAGO의 가장 다양성이 뛰어난 컨트롤러:
750 시리즈

WAGO의 750시리즈 컨트롤러는 산업, 프로세스 및 빌딩 자동화 분야의 광범위한 어플리케이션에서 사용하기 이상적인 제품입니다.
  • 이 모듈러 컨트롤러는 WAGO-I/O-시스템 내에서 사용하는 모든 주요 필드버스 시스템에서 사용할 수 있습니다.
  • 빠르게 시운전 할 수 있으며 유지보수가 필요없습니다.
  • 750 시리즈는 공간 절약 디자인으로 설계되었습니다.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

극한 환경용
750 XTR 컨트롤러

극한 환경에서 한계 없이 자동화 가능- 750 XTR 컨트롤러
  • −40에서 +70°C (−40 ... +158°F)의 추위와 더위에서 사용가능
  • 극한의 절연: 최대 5kV 임펄스 전압
  • 진동 저항: 최대 5g 가속
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

무선 프로토콜

미래 에너지 시장의 요구사항에 완벽히 대비하십시오. 일부 WAGO 컨트롤러는 컨트롤 시스템으로의 무선(GRPS) 또는 유선(이더넷) 연결을 위한 IEC 60870-5-101, -103 및 -104, 61850-7, 61400-25와 DNP3 프로토콜을 지원합니다.

클라우드

데이터의 기록, 디지털화 및 연계에서 수익을 창출하는 것 - 이것이 인더스트리 4.0의 핵심 컨셉입니다. 간단한 소프트웨어 업그레이드만으로 WAGO PFC100과 PFC200 컨트롤러는 IoT 컨트롤러로 변모합니다.

임베디드 Linux

임베디드 Linux는 완전한 제어를 원하고 간소하고 안전한 운용 체제를 직접 사용하기를 원하는 사용자들을 위해 제공됩니다. 이 실시간 Linux® 소프트웨어는 어느 때라도 소스 코드를 사용자의 특정한 요구에 조절할 수 있는 오픈 소스 코드를 사용가능한 유연성을 비롯한 다양한 장점을 제공합니다. 높은 안정성 외에도 견고한 운용 시스템은 적극적인 오픈 소스 커뮤니티를 통해 지속적인 최적화를 제공하여, 최신의 상태로 유지하면서 특히 보안이라는 측면을 비롯한 미래에도 대응할 수 있게 해 줍니다.

사이버 보안

늘어난 네트워킹과 거의 유니버설에 가까운 인터넷 연결은 데이터 스토리지와 데이터 송신을 안전하게 하는 트렌드를 가속화합니다. 웹 액세스 및 데이터 송신 동안 정보 보안과 무결성을 보장하기 위해 SSH 및 SSL/TLS 암호화를 PFC100 및 PFC200 컨트롤러에 통합하여 안전한 HTTPS와 FTPS 연결을 수립합니다. 방화벽은 원치 않는 액세스를 추가적으로 보호합니다.

CODESYS

모든 WAGO 컨트롤러에는 고성능 CODESYS 업계 표준이 장착되어 있습니다. 덕분에 IEC 61131-3 PLC 프로그래밍 언어(ST, FBD, LD, IL, SFC 및 CFC)로 소프트웨어 개발이 가능합니다. 업계의 신뢰를 받는 프로그래밍인 CODESYS로, 개발자들은 소프트웨어를 새로 배우지 않고도 기존의 프로그램을 재사용하고 추가로 개발할 수 있습니다. 이는 OOP(Object-Oriented Programming) 또는 현대적인 HMI 시각화 기술과 같은 최신 기법을 사용할 수 있음을 의미합니다.