[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

완벽한 조임력의 대전류, 레일 취부 단자대: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP는 최대 35, 50, 95 및 185mm2(2, 2/0, 4/0 AWG 및 350 kcmil)의 도체를 위한 적절한 조임력을 제공합니다. WAGO의 대전류, 레일 취부 단자대는 기계 및 장비 생산, 에너지 생산과 같은 에너지 집약적 어플리케이션에서 사용하기 이상적인 제품입니다. 이 단자대는 Ex e 어플리케이션을 위한 사용승인도 취득했습니다.

  • 모든 어플리케이션에 완벽한 제품: 철도 및 해양 분야의 작업의 요구사항을 포함하여 가장 까다롭고 엄격한 요구사항을 충족합니다.
  • 극한 조건에 적합함: 가장 무거운 부하에서도 추위와 더위를 견딤
  • 진동에 강하고 유지보수가 필요없는 스프링 프레셔 결선 기술

DIN-레일 취부용

WAGO의 고전류, 레일 취부 단자대는 6에서 185mm⊃2;(16 AWG–350 kcmil) 범위의 결선을 위해 4개의 크기로 사용가능합니다. 제어 캐비닛 조명 또는 기타 어플리케이션을 위한 더 작은 단면은 파워 탭으로 결선할 수 있습니다.
  • 사용이 쉬움: 핸즈 프리 배선작업이 가능하도록 잠금 탭이 클램프를 개방 상태로 유지하므로 구부리기 힘든 도체도 쉽게 결선 가능합니다.
  • 빠른 결선: 시간이 소요되는 준비 과정이나 링 터미널이나 페룰이 필요 없음
  • 언제나 안정적: 완벽한 조임력 - 작업자의 숙련도에 영향을 받지 않음
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

마운팅 플랜지를 사용하여 직접 설치

WAGO의 고전류, 레일 취부 단자대는 정격 단면이 50, 95 및 185mm2 (2/0, 4/0 AWG 및 350 kcmil)이며 마운팅 플레이트에서 직접 설치할 수 있는 플랜지가 있는 버전으로도 사용가능합니다.

  • DIN 레일이 필요하지 않음: 플랜지를 사용하여 플레이트로 직접 마운트
  • 단자대에서 단자대 커넥터를 사용하여 고전류 단자대를 잘 맞춰서 끼웁니다
  • 회색-노란색 하우징에 기능성 접지 버전 - 마운팅 프레임에 접점 없음
  • 다양한 액세서리: 스크루 플랜지가 있는 모델은 레일 취부 단자대와 동일한 액세서리를 공유함
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

모든 제품

다양한 POWER CAGE CLAMP 제품군을 만나 보십시오.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

제품 동영상

간략 소개: POWER CAGE CLAMP에 대한 모든 것, 그리고 사용 방법.

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: