[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "홈페이지", "item": "https://www.wago.com/kr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "제품", "item": "https://www.wago.com/kr/제품" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "전기 연결(Electrical Interconnections)", "item": "https://www.wago.com/kr/전기-연결" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "피드스루 단자대 ", "item": "https://www.wago.com/kr/전기-연결/피드스루-단자대" } ] } [{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전기-연결","name":"전기 연결(Electrical Interconnections)","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전기-연결/피드스루-단자대","name":"피드스루 단자대 ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

피드스루 컴포넌트

WAGO의 관통형 판넬 어플리케이션을 위한 다기능 연결 기술은 솔루션 탐색 시 한계가 없는 유연성을 제공합니다. 도체 또는 솔더의 직접 접점이 있는 영구 결선이나 푸쉬 인 장치 결선의 다양한 조합 중에서 선택할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 다중 어플리케이션을 위한 다양한 제품
  • 귀하의 요구사항을 충족하는 다양한 마운팅 옵션
  • 하우징에 직접 접지 접점
  • 내부 클램핑, 와이어랩 및 솔더 접점
  • 모든 종류의 도체를 위한 스프링 프레셔 결선
  • 도체 범위: 0.08 … 16mm⊃2;(28 … 6 AWG)

제품 개요

WAGO의 관통형 패널 결선 솔루션

플러그형 커넥터

빠르고 안정적인 플러그식: 스루 패널 애플리케이션을 위한 WAGO의 종합적인 플러그형 커넥터 제품군은 귀하의 장비에 완벽하게 연결됩니다. 다양한 제품군은 여러가지 유형의 마운팅도 포함합니다. 여러 가지 크기로 이용가능한 다양한 제품군은 플러그형 장치 연결에 언제나 적절한 솔루션을 제공합니다.

  • 플러그형 솔루션으로 장치를 빠르게 설치, 유지보수 또는 교환
  • 모든 도체 유형을 위한 다양한 스프링 프레셔 연결
  • 내부 PCB 연결을 위한 솔더드 커넥터(THT 및 THR)
  • 내부 도체 연결을 위한 와이어 연결 및 마운팅 플랜지가 있는 커넥터
  • 도구가 필요 없는 스루 패널 마운팅을 위한 스냅 인 플랜지
  • 와이어 투 보드, 와이어 투 와이어, 보드 투 보드 및 보드 투 와이어 연결

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

피드스루 단자대

피드스루 단자대는 내부 및 외부 전선 연결에 이상적입니다. 쉽고 도구가 필요 없는 조립은 빠른 설치를 보장합니다. 색상이 서로 다르게 표시되어 있어 맞춤식 연결점 마킹이 가능합니다.

  • 모든 전선 유형을 위한 다용도의 스프링 프레셔 연결 – 내부 및 외부 최대 16 mm⊃2; (6 AWG)
  • 잠금 및 유지 클립이 있는 쉽고 도구가 필요없는 조립
  • 828 시리즈: 편리한 레버 구동을 통해 동시에 다수의 클램핑 유닛을 쉽게 열 수 있음
  • 인클로저/패널로 직접 접지(826 시리즈)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

플러그형 레일 취부 단자대

X-COM® 시스템은 와이어링 시간과 비용을 절감해 주는 모듈러 시스템입니다. X-COM® 시스템은 레일 취부 단자대 외에도 스루 패널 및 기타 애플리케이션을 위한 디자인을 포함하고 있습니다. 여러 가지 마운팅 옵션이 있는 수형 커넥터를 사용할 수 있습니다. 나사를 사용아거나 이와 유사한 마운팅을 위한 피드스루 플랜지가, 공구가 필요 없는 어셈블리를 위한 스냅 인 플랜지가 있습니다. 절반의 메이팅은 모듈러 일자형 1 또는 2 도체와 각진 암형 커넥터로 구성됩니다.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg