buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

WAGO의 설치 단자대와 커넥터로 시간과 비용을 절약하십시오

정션 박스든 분배 박스든, WAGO의 설치 단자대와 커넥터는 모든 설치 작업에 알맞는 제품을 제공합니다. 당사의 정션 박스 커넥터에서 제공하는 것과 같은 단선의 푸쉬 인 결선은 시간과 비용을 상당히 절약합니다.

제품 장점:

  • 빠르고 쉬운 사용
  • 어떠한 애플리케이션에도 사용가능한 적절한 단자대와 커넥터
  • 최소한의 공간만을 요하므로 높은 와이어링 밀도가 가능
  • 제어함과 정션 박스 내에서 분명하게 조직화된 와이어링
  • 유지보수가 필요없는 설지
  • 영구적이고 안전한 연결

제품 목록 보기

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

설치 레일 취부 단자대

TOPJOB® S 설치 레일 취부 단자대에는 푸쉬 인 CAGE CLAMP® 기술이 구현되어 있어 넓은 범위의 단면을 가진 도체를 안정적으로 연결하여 모든 건물 애플리케이션에 적절한 단자대를 제공합니다. TOPJOB® S는 지속적으로 증가하고 끊임없이 변화하는 건물의 요구사항에 대응할 수 있는 안전성을 제공합니다.

  • Push-in CAGE CLAMP®는 단선, 연선 및 페룰 도선을 유닛으로 가볍게 밀어넣어 연결합니다.
  • 다기능 점퍼 유형(예: 스태거드, 연속 및 스텝 다운 점퍼)
  • 마킹 스트립을 사용한 3선 맞춤 라벨링으로 내용물을 분명하게 파악 가능– 와이어링되어 있을 때도 마찬가지
  • 최대 전기 안전을 위한 최고의 전류 용량
  • 표준(예: E-CHECK)에 따른 절연 저항 측정
  • 빠르고 안전한 절연 저항 측정을 위한 테스트 플러그 어댑터 - 장비를 보호하면서 최대 50%의 테스트 시간을 절약
  • 간단한 개별 스위치기어 유닛 확장 및 변환

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

조명 커넥터

WAGO의 조명 커넥터는 단선 및 연선을 이상적으로 연결합니다. EN 60998에 따라 독립형 장비로 승인 받은 WAGO의 조명 커넥터는 거의 모든 가정이나 이외 비슷한 건물 설비에서 단선과 미세 연선 간의 연결이 필요한 경우 사용할 수 있습니다.

  • 단선과 미세 연선을 이상적으로 연결
  • 간단하고 공구가 필요없는 와이어링 - 높이가 있는 곳에서의 작업에 특히 유용함
  • 유연하고 사용되는 전선을 고정된 설비(예: 블라인드 모터)에 연결하는 것을 포함하는 다양한 애플리케이션을 지원함
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

모든 종류의 전선에 사용가능한 커넥터

인터콤 시스템 와이어링부터 전기 오븐까지 WAGO의 컴팩트 221 시리즈 커넥터라면 다양한 종류의 전선을 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

  • 준비 과정 없이 모든 유형의 도체를 연결
  • 모든 유형과 크기의 도체를 결합
  • 공구가 필요없는 터미네이션을 위한 조작이 쉬운 조작 레버
  • 최대 32A의 고전류 용량
  • 마운팅 캐리어가 있어 분배 애플리케이션에 완벽함
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

정션 박스용 PUSH WIRE® 커넥터

당사의 제품군은 다양한 크기의 사이즈와 단면을 지원합니다. 243 시리즈 MICRO PUSH WIRE® 커넥터는 특히 작은 직경(예: 저전압 설비)을 위해 설계되었습니다. 2273 시리즈는 최대 2.5 mm2 (14 AWG)의 단선을 연결합니다. 773 시리즈는 최대 4/6 mm2 (12/10 AWG)의 단선을 연결합니다.

  • 컴팩트 사이즈
  • 단선 도체를 푸쉬 인 결선 방식으로 빠르게 와이어링
  • 공구가 필요없는 전선 결선
  • 마운팅 캐리어가 있어 분배 애플리케이션에 완벽함
  • 재사용 가능
  • 적절한 전선 삽입 여부를 육안으로 확인할 수 있는 투명 하우징

귀하의 목록이 비어 있습니다.

죄송하지만 귀하의 필터에 상응하는 결과가 없습니다. 귀하의 필터 기준을 변경하거나 완전히 재설정할 수 있습니다.

2019년 3월 22일 (금)
뉴스

새로운 슬림라인 N-도체 및 배전 디스커넥트 단자대

WAGO의 TOPJOB® S 설치 레일 취부형 단자대에 (10x3)mm 버스바를 사용하는 인피드/탭오프 애플리케이션을 위한 두 가지 컴팩트 모델이 추가되었습니다. 신형 1-도체 모델: 청색 N-디스커넥터 단자대와 회색 배전 디스커넥트 단자대 - 10mm2 (8 AWG) 도체용

2019년 3월 22일 (금)
뉴스

전기 결선 기술을 적용하는 WAGO의 전문가용 툴

스트리핑, 크림핑 및 측정: 전문가들은 모든 빌딩 설비와 제어함 관련 작업에서, 중대한 애플리케이션에서도 한결같이 신뢰할 수 있는 툴을 필요로 합니다. WAGO가 선보이는 새로운 툴은 이미 업계에서 우수함을 입증받은 케이블 스트리퍼, 크림퍼와 시험기에 더 많은 성능과 뛰어난 인체공학적 장점을 더합니다.

뉴스

PCB에 직접 통합: 컴팩트 WINSTA®MINI 플러그형 커넥터

예전에는 수동으로 와이어링을 하면서 건물 기술을 위한 장치 하우징은 플러그형 커넥터(예: 스냅 인 커넥터)를 장착할 수 있기 위해 맞춤 설정해야 했습니다.

뉴스

이제 최대 6 mm2의 단면에 사용가능

더 강한 파워와 더 빠른 작동: WAGO의 새로운 221 시리즈 커넥터

뉴스

이제 최대 6 mm2의 단면에 사용가능

더 강한 파워와 더 빠른 작동: WAGO의 새로운 221 시리즈 커넥터

뉴스

보드 투 보드 링크(Board-to-Board Links) 2059 시리즈 SMD PCB 단자대

WAGO의 새로운 2059 시리즈 보드 투 보드 링크는 LED 모듈 결선 시 시간과 관련 비용을 둘 다 절감합니다.

WAGO 설치 단자대 및 커넥터
문의하신 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.