바로가기
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터로 안정적으로 결선

다양한 어플리케이션은 다양한 솔루션을 필요로 합니다. 이를 위해 WAGO는 가장 광범위한 PCB 단자대와 플러그형 커넥터를 제공합니다. 예를 들어 다양한 스프링 프레셔 결선 기술은 드라이브와 컨트롤러 기술 또는 조명 산업의 도전과제를 매우 쉽게 충족할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 매우 다양한 제품군
  • 쉽고 안전한 사용
  • 스프링 프레셔 결선 기술로 영구적이고 안전한 도체 터미네이션
  • 도체와 페룰 도체의 빠르고 시간을 절약하는 터미네이션을 위한 Push-in CAGE CLAMP® 및 PUSH-WIRE® 제품군
  • wave/manual(THT) 및 reflow soldering(THR/SMT) 제품의 생산 프로세스로 매끄럽게 통합
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

파워 일렉트로닉스를 위한 PCB 단자대

WAGO의 제품군은 정격 단면 4mm2, 6mm2 및16mm2 와 정격 전류 최대 76A의 파워 일렉트로닉스를 위한 두 개의 PCB 단자대를 포함합니다. 이 컴팩트한 고성능 PCB 단자대는 사용이 쉽고 배선 작업 시 최고의 유연성을 발휘합니다. 레버 구동 방식이 있거나 레버 구동 방식이 없는 두 종류의 제품으로 사용가능합니다.

장점:

  • 종합적인 제품군
  • Push-in CAGE CLAMP® 결선 기술로 쉬운 전선 결선 가능
  • 더 넓어진 전선 범위 및 더 높아진 전류 용량
  • 큰 단면과 고전류에 컴팩트 단자대를 사용하여 비용과 공간 절약
  • 도체를 PCB에 수평 및 수직으로 결선 가능
  • 도체 입구에 병렬 또는 직각으로 테스팅
  • 다양한 산업의 많은 어플리케이션
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

SMD PCB 단자대

WAGO의 SMD PCB 단자대 제품군은 LED 어플리케이션과 산업 어플리케이션 모두를 위한 이상적인 솔루션입니다. 컴팩트하고 단순한 디자인 등 업계를 선도하는 장점으로부터 혜택을 누리십시오.

장점:

  • push-in 결선 방식으로 단선 삽입
  • 낮은 외형과 하얀색 하우징은 온보드에 그림자 현상을 최소화
  • 자동화된 조립을 위해 테이프-앤-릴 방식으로 포장

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

PCB 단자대

WAGO는 귀하의 기기 환경에서 PCBs에 연결하는, 0.08에서 16mm2 (28–6 AWG)의 도체를 위한 종합적인 PCB 단자대를 제공합니다. 핀 간격 2.5 - 20mm(0.098–0.787 인치)의 WAGO 단자대는 귀하의 어플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 제공합니다.

장점:

  • Push-in CAGE CLAMP®로 단선을 간단하고 안전하게 결선
  • 다른 도체 입구 방향과 액추에이션 유형의 PCB 단자대의 넓은 제품군은 모든 니즈에 대응
  • 명확한 결선을 위한 맞춤 색상 결합
  • 다양한 솔더링 프로세스를 위해 제품과 함께 귀하의 생산 프로세스에 간단하게 통합 가능
  • 관통형 패널 결선을 위한 제품군
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

플러그형 PCB 커넥터

WAGO의 다양한 플러그형 커넥터로 언제나 귀하의 어플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 찾으실 수 있습니다. WAGO의 플러그형 PCB 커넥터는 0.08에서 10mm2 (28–8 AWG)의 도체에 사용가능하며 일관적인 엔드-투-엔드 시스템 배선을 위한 모든 요건을 충족합니다.

장점:

  • 플러그형 PCB 결선 시스템은 다양한 요건과 어플리케이션 분야에 완벽하게 매치됨
  • 이 시스템 내의 다양한 커넥터는 모든 어플리케이션에 적합
  • 빠르고 유지가 필요없는 내진 스프링 프레셔 결선 기술
  • 핀 간격은 2.5에서 7.62mm(0.098–0.3 인치), 전류 용령 최대 41A
  • 개별 솔더 핀과 솔더 핀 스트립을 위해 플러그형 PCB 커넥터를 사용가능
  • 관통형 패널 커넥터 제품군 사용가능
picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: 플러그형 결선 시스템

한 개의 Cr-Ni-스틸 스프링은 두 배의 접촉력이 가해진다는 것을 의미하며, 이러한 원리로 picoMAX®는 다른 결선 시스템보다 최대 30% 더 컴팩트해질 수 있었습니다.

장점:

  • 컴팩트 디자인: 공간을 최대 30%까지 절감
  • 획기적으로 간소화된 접촉 시스템
  • 특수 디자인, 혁신적인 스프링 프레셔 연결 기술 및 새로운 절연재는 고온의 대기 온도에서도 절대적인 접촉 안정성을 보장합니다.
  • 통합된 잠금 기능 및 수형 헤더에 완전히 싸여져 있는 암형 커넥터 덕분에 와이어 투 보드 연결 시 최대 20g의 매우 높은 내진성을 자랑합니다.
  • 커넥터 입구에 병렬하는 테스트 슬롯을 사용하여 효율적인 테스팅 가능