뉴스
2020년 9월 3일
PCB에 직접 통합: 컴팩트 WINSTA®MINI 플러그형 커넥터
예전에는 수동으로 와이어링을 하면서 건물 기술을 위한 장치 하우징은 플러그형 커넥터(예: 스냅 인 커넥터)를 장착할 수 있기 위해 맞춤 설정해야 했습니다.
제품 장점:
PCB에 직접 통합
컴팩트한 사이즈: 4.4mm 극 간격
유지보수가 필요없는 부품
색상과 코딩 옵션이 다양함
예전에는 수동으로 와이어링을 하면서 건물 기술을 위한 장치 하우징은 플러그형 커넥터(예: 스냅 인 커넥터)를 장착할 수 있기 위해 맞춤 설정해야 했습니다.
PCB에 직접 통합
컴팩트한 사이즈: 4.4mm 극 간격
유지보수가 필요없는 부품
색상과 코딩 옵션이 다양함
이제 새로운 WINSTA® MINI 플러그형 PCB 커넥터를 직접 PCB에 솔더링하여 공정을 간소화하고 경제적으로 운용하십시오.
WINSTA® 는 건물의 모든 전기 부품을 연결합니다. 플러그형 연결 시스템은 전원공급과 배분으로부터 전기 부하를 연결하는 전기 인터페이스를 구성하며 데이터 처리 기능도 포함하고 있습니다.
눈에 띄지 않을 정도로 컴팩트한 디자인의 커넥터는 공치 전류가 16A이고 극 간격이 4.4mm이며 최대 250V과 400V의 정격 전압에 사용가능합니다. 플러그와 소켓은 일자형과 유각형으로 사용가능하므로, 건물 내 플러그형 솔루션으로서 다양한 기능을 활용할 수 있어 이전에는 없던 새로운 가능성을 제시합니다.
새로워진 WINSTA®MINI 모듈의 더욱 놀라운 점은 세 가지 기계적 코딩 옵션으로 보장되는 본질 안전입니다. 흑백의 A 코딩 커넥터는 230V 시스템에 이상적입니다. 맞춤형 극 마킹을 위한 코딩 B(회색, 연녹색 및 분홍색)는 고객의 요구에 따라 공장에서 인쇄할 수 있습니다. 파란색의 I 코딩 커넥터는 밝기 조절 조명(예: DALI 조명)을 위해 디자인되었습니다.
제품 개요