relais-optokoppler_2000x2000px.jpg

릴레이 및 옵토커플러 어플리케이션

35년 이상 축적된 전문성과 노하우를 경험해보세요.

어플리케이션 예시:

흥미로운 정보 및 어플리케이션

Ex 인증을 받은 릴레이

Ex 인증을 받은 릴레이

안전성 및 유연성: WAGO의 릴레이는 Zone 2 폭발 위험 구역에서 사용하기 적합하므로 다양한 어플리케이션에 안심하고 활용할 수 있습니다.

위험 구역

원유나 천연 가스를 생산하는 화학 산업 또는 식품 산업을 포함한 다양한 어플리케이션에서는 폭발 가능성이 있는 구역에서 작업해야 하는 상황이 종종 발생합니다. 작업 장소는 폭발성 환경이 발생하는 빈도와 지속 시간에 따라 0, 1 및 2 Zone으로 구분됩니다. WAGO의 릴레이는 Zone 2 폭발성 환경에서 사용하기 적합합니다.

위험 구역에서 사용가능한 장비를 식별하는 것은 필수입니다.

비용을 절감하면서 Ex 구역에서 제품을 설치할 수 있도록 설비 운용자들은 Zone 2 인증을 받은 장비를 선택합니다.

폭발 가능성이 있는 구역에서 사용하려면 TEC 인증이나 제조업체 선언이 필요합니다. eShop에서 관련 자료를 다운받아 귀하의 시스템 문서에 추가할 수 있습니다.

2 구역

통상적인 오퍼레이션 중에는 발생할 것으로 예상되지 않으며, 가스, 증기 또는 박무 형태의 인화성 물질이 합쳐져 잠재적인 폭발성 환경이 발생하는 구역. 폭발성 환경이 발생하는 경우에도 잠시 동안만 그 상태를 유지합니다.