신호 변환기 및 절연 증폭기
WAGO의 신호 변환기와 절연 증폭기는 캐비닛 안에서 균일한 프로필을 유지합니다. 이는 공급 전압을 쉽게 커머닝할 수 있게 하여 개별 부품별로 시간이 소요되는 배선 작업을 할 필요가 없습니다.
장점:
- 측정 범위 내 보정된 스위칭으로 언제나 정밀함을 보장
- 입/출력 반응 시뮬레이션(2857 시리즈)
- 극한 환경 조건에서 사용가능(−40 … +70°C)
- DIN EN 61010-1에 따른 안전 절연
- 소프트웨어, 앱, 디스플레이, DIP 또는 푸쉬/슬라이드 스위치를 사용하는 직관적인 구성