[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "홈페이지", "item": "https://www.wago.com/kr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "제품", "item": "https://www.wago.com/kr/제품" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "전자 인터페이스 ", "item": "https://www.wago.com/kr/전자-인터페이스" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "인터페이스 모듈", "item": "https://www.wago.com/kr/전자-인터페이스/인터페이스-모듈" } ] } [{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전자-인터페이스","name":"전자 인터페이스 ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/전자-인터페이스/인터페이스-모듈","name":"인터페이스 모듈","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

인터페이스 모듈

WAGO의 인터페이스 모듈은 유연한 신호 배선 작업이 가능하도록 안전하고 유지보수가 필요없는 연결 기술을 제공합니다. 인터페이스 모듈은 제어 레벨에서 전자장치를 전기시스템에 연결하고 제어 및 현장 레벨(시스템, 기계)에서 신호 송신과 분배를 실행합니다. 반대로 작업을 실행하는 것도 가능합니다. 사전에 조립된 플러그 인 연결장치의 제어 신호는 단자대 연결에 적용됩니다.

다양한 혜택:

  • 필요한 와이어링 모듈 수를 줄여 경제적이고 시간을 절약하는 구성과 계산이 가능
  • 신속하고 분명한 와이어링과 극 마킹으로 와이어링, 시운전 및 문제해결이 보다 신속하게 가능
  • CAGE CLAMP® 스프링 프레셔 커넥션 기술이 구현된 안정적인 단자대를 사용하여 신호선을 안전하게 연결 가능하며 유지보수가 필요없음
  • 공간을 절약하는 집약적인 제어함 와이어링

모든 제품

WAGO의 다양한 인터페이스 모듈에 대해 알아보십시오.

alle-produkte_uebergabemodule_2000x1500_o.jpg
WAGO 연락처

추가 서비스 제안:

전자 인터페이스

시스템 와이어링

부품을 체계적이고 빠르고 안정적으로 와이어링: WAGO는 시스템 및 제어함 솔루션을 효율적으로 플래닝, 조립 및 실행할 수 있게 합니다.

Bühnenbild_Systemverkabelung_2000x1500px.jpg
전자 인터페이스

전원공급장치 모듈

언제나 지속적인 전압 공급 - 전세계 어디에서든, 가장 광범위한 애플리케이션에 적용 가능 이것이 WAGO의 전원 공급 장치 모듈이 대성공을 거둔 이유입니다.

Stromversorung_2000x1500.jpg