MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

전원 공급 장치 모듈

WAGO의 효율적인 전원공급장치는 간단한 작업이든 전력이 많이 소비되는 자동화 분야든 안정된 전압을 지속적으로 공급합니다. WAGO는 매끄러운 업그레이드를 위해 무정전 전원공급장치(UPS), 버퍼 모듈, 리던던시 모듈(redundancy modules) 및 넓은 범위의 전자 회로 차단기(ECB)를 완전한 시스템으로 제공합니다.

제품 장점:

  • 단상 및 3상 전원공급장치는 −40°C to +70°C (40 ... +158°F)의 추위와 더위에서 사용가능
  • 출력 : 5 … 48 VDC 및/또는 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • 다양한 작업에서 사용할 수 있도록 글로벌 인증을 받음
  • 완전한 전원공급장치 시스템은 UPS, 용량성 버퍼 모듈, 전자 회로 차단기, 리던던시 모듈 및 DC/DC 컨버터와 같은 부품을 포함합니다.

Product Overview

Our Range of Power Supplies

EPSITRON® PRO Power

고출력 요구사항이 있는 애플리케이션은 최고치 전력을 안정적으로 처리할 수 있는 전문적인 전원공급장치를 필요로 합니다. WAGO의 PRO 전원공급장치 시리즈는 이러한 애플리케이션에 이상적입니다.

  • TopBoost 기능: 정격 전류를 최대 50ms까지 증폭합니다
  • PowerBoost 기능: 4초간 출력 전원의 200%를 공급
  • 출력 전압이 12/24/48VDC이고 정격 출력 전류는 5-40A로, 거의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 단상 및 3상 전원공급장치
  • LineMonitor(옵션): 매개변수 설정 및 입출력 모니터링을 쉽게 실행
  • 무전위 접촉/대기 입력: 마모 없이 출력을 끄고 전력 소비량을 최소화함
  • 시리얼 RS-232 인터페이스(옵션): PC 또는 PLC로 통신

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power는 옵션인 TopBoost가 통합된 견고한 전원공급장치입니다. 다양한 입력 범위 및 많은 글로벌 인증 목록은 WAGO의 CLASSIC 전원공급장치를 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있게 합니다.

  • TopBoost: 표준 회로 차단기(≥ 120 W)를 사용하는 비용효율적인 secondary-side 퓨징
  • 정격 출력 전압: 12, 24, 30.5 및 48 VDC
  • 쉬운 원격 모니터링을 위한 DC OK 신호/접점
  • 글로벌 애플리케이션에서 사용가능한 넓은 입력 전압 범위 및 UL/GL 승인
  • CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 간단하고 컴팩트한 디자인은 제어함 공간을 컴팩트하게 절감

EPSITRON® ECO Power

많은 애플리케이션의 경우 24VDC만을 필요로 합니다. WAGO의 ECO 전원공급장치는 경제적인 솔루션을 제공합니다.

  • 출력 전류: 1.25... 40A
  • 글로벌 사용이 가능한 넓은 입력 전압 범위: 90 ... 264VAC
  • 기본 애플리케이션을 경제적으로 지원
  • CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • LED 상태 표시: 출력 전압 가용성(녹색), 과전류/단락(빨간색)
  • 스크루 마운트 클립을 사용하여 DIN 레일에서 유연한 마운팅 - 모든 애플리케이션에 이상적임
  • 평평하고 견고한 메탈 하우징: 컴팩트하고 안정적인 디자인

EPSITRON® COMPACT Power

WAGO의 컴팩트한 고성능 EPSITRON® COMPACT 전원공급장치는 DIN 레일 취부 하우징에 제공되며 5, 12, 28, 24VDC의 출력 전압과 최대 6.5A의 정격 출력 전류로 사용가능합니다.

  • 글로벌 사용이 가능한 넓은 입력 전압 범위: 85 ... 264VAC
  • 스크루 마운트 클립을 사용하여 DIN 레일에서 유연한 마운팅 - 모든 애플리케이션에 이상적임
  • Push-in CAGE CLAMP® 연결 기술(옵션): 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 탈착가능한 전면 플레이트로 냉각 기능이 향상됨: 대안적인 마운팅 포지션이 필요한 경우 이상적임
  • DIN 43880에 따른 치수: 분배 및 미터 보드에서의 설치에 적합함
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – DC/DC 컨버터

WAGO의 EPSITRON® DC/DC 컨버터는 추가 전원공급장치를 사용하는 대신 센서와 액추에이터가 안정적으로 공급될 수 있도록 하여 특수 전압에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

  • 특수 전압이 필요한 작업 시 추가 전원공급장치 대신 DC/DC 컨버터를 사용할 수 있습니다.
  • 슬림 디자인: "6.0 mm (0.23 inch) width maximizes panel space
  • 넓은 작동 온도 범위
  • UL 인증으로 전세계 많은 업계에서 사용가능
  • 857/2857 시리즈 시그널 변환기와 릴레이의 공통 프로필은 공급 전압의 완전한 커머닝을 가능하게 함

EPSITRON® – 무정전 전원장치(UPS))

하나 또는 그 이상의 연결된 배터리가 있는 24V UPS 충전기와 컨트롤러로 구성된 WAGO 무정전 전원공급장치는 몇 시간 동안 안정적인 전원을 공급합니다. 일시적으로 정전이 발생하더라도 오류가 없는 기계 또는 시스템 운용이 보장됩니다.

  • 슬림한 충전 및 제어 장치는 제어함 공간을 절약합니다.
  • 통합된 디스플레이와 RS-232 인터페이스(옵션)는 비주얼라이제이션과 구성을 간소화함
  • 플러그형 CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 예측가능한 유지보수를 위한 배터리 제어 기술로 배터리 수명이 연장됨

EPSITRON® – 용량성 버퍼 모듈

WAGO의 EPSITRON® 용량성 버퍼 모듈은 잠시 정전이 됐을 때에도 오류 없이 안정적인 운용을 가능하게 할 뿐 아니라 중장비나 퓨즈 구동 시 필요할 수 있는 예비 전력을 제공합니다.

  • 비결합 출력: 완충 부하를 비완충 부하와 분리하기 위한 통합 다디오드
  • 플러그형 CAGE CLAMP® 연결 기술을 채택한 플러그형 커넥터로 유지보수가 필요없고 시간을 절약하는 연결 가능
  • 무제한 병렬 연결 가능
  • 조절 가능한 스위칭 임계점
  • 유지보수가 필요없는 고전력 골드 캡

EPSITRON® – 리던던시 모듈

WAGO의 리던던시 모듈은 전원공급장치 가용성을 안정적으로 향상시키는데 이상적인 제품입니다. 이 모듈은 두 개의 병렬 연결 전원공급장치를 디커플링합니다. 정전이 발생한 경우에도 전기 부하를 안정적으로 공급해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 과부하 내량을 갖춘 통합 전원 다이오드: TopBoost 또는 PowerBoost에 적합함
  • 입력 전압 모니터링용 무전위 접점(옵션)
  • 통합 조작 레버가 있는 CAGE CLAMP® 또는 터미널 스트립이 장착된 플러그형 커넥터를 통한 안정적인 연결: 유지보수가 필요없고 시간을 절약함
  • 12, 24 및 48 VDC 공급, 최대 76 A 공급: 거의 모든 애플리케이션에 사용가능

EPSITRON® – 전자 회로 차단가(ECB)

WAGO의 ECB는 DC 전압 회로 퓨징을 위한 공간 절약형 정밀 솔루션입니다.

  • 1, 2, 4 및 8 채널 ECB는 0.5 - 12A의 고정 또는 조절가능한 전류
  • 높은 스위치 온 용량: >50,000 µF
  • 통신 성능: 원격 모니터링 및 재설정
  • 플러그형 CAGE CLAMP® 연결 기술(옵션): 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 광범위한 인증: 많은 애플리케이션에 사용가능