power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

처음부터 끝까지 완벽한 안정성

WAGO Pro 2 파워 서플라이 – 신뢰할 수 있는 고성능

믿을 수 있는 제품 신뢰성

WAGO Pro 2 파워 서플라이가 백만 시간 후에 고장이 난다고 상상해보십시오. 이는 114 년이라는 긴 작동 시간에 해당합니다. 물론, 이는 평균 작동 시간에 대해 신중하게 계산 된 값이지만 제품의 신뢰성을 나타내고 있습니다. "Built in"에 관해 말하기 : WAGO Pro 2 는 극한 환경에서 사용하기 적합합니다. 유효 전력 보정 및 과전압 보호 범주 OVC III는 외부 보호 및 필터 구성 요소의 사용을 최소화하여 추가 비용을 절감합니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

가능성의 파워

더 엄격한 요구에 대한 WAGO의 대답은 Pro 2 Power Supply입니다. 제어 캐비닛의 심장으로 기능하며 현재는 물론 미래의 요구사항까지도 충족할 수 있는 이 장치를 저희는 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

인텔리전트 부하 관리

TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 Power Supply는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 같은 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측이 아닌 확실한 정보가 중요합니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이는 현장에서 직접 운용상태를 확인하거나 플러그형 통신 모듈을 통해 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 할 수 있습니다.


power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg
문의하신 내용에 신속하게 답변해드리겠습니다.

추가 서비스 제안: