power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif

인텔리전트 플래닝

WAGO 파워 서플라이 Pro 2 - 쉽고, 빠르고, 믿을 수 있는 제품 설치!

더 작아진 사이즈 더 강력해진 퍼포먼스!

WAGO 파워 서플라이 Pro 2는 이전 시리즈 제품 보다 더 작아진 사이즈로 더 큰효율성을 제공 합니다. 이는 고객에게 비용 절감을 포함하여 아래 3가지 이점을 제공합니다.

첫째 : 최대 96 %의 높은 효율은 에너지 손실을 줄여 에너지 비용을 절감합니다.

둘째 : WAGO 파워 서프라이 Pro 2는 제어 캐비닛에서 적은 열을 발생시켜 냉각 솔루션을 절약 할 수 있습니다.

셋째 : 발열량이 낮아지면 제품의 수명이 길어집니다.


WAGO 파워 서플라이 Pro 2는 플래닝, 설치, 장기 운영에 이르기까지 디지털 트윈으로 생성, 계획, 수정 및 궁극적으로 운영 될 수 있으므로 시간과 비용을 훨씬 더 절약 할 수 있습니다. 필요한 모든 데이터는 2D / 3D 형식으로 제공되며 커뮤니케이션의 투명성을 제공합니다.

빠르고 안전한 설치를 위해서는 EN 81346-2를 준수하는 표시가 중요합니다. WAGO 파워 서플라이 Pro 2는 명확한 각인 지정과 마킹 스트립을 통한 장치 식별 옵션을 제공합니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

가능성의 파워

더 엄격한 요구에 대한 WAGO의 대답은 Pro 2 Power Supply입니다. 제어 캐비닛의 심장으로 기능하며 현재는 물론 미래의 요구사항까지도 충족할 수 있는 이 장치를 저희는 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

인텔리전트 부하 관리

TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 Power Supply는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 같은 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측이 아닌 확실한 정보가 중요합니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이는 현장에서 직접 운용상태를 확인하거나 플러그형 통신 모듈을 통해 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 할 수 있습니다.


power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg
문의하신 내용에 신속하게 답변해드리겠습니다.

추가 서비스 제안: