기존 대비 66% 공간 절약 및 차세대 안정성 구현: EPSITRON® 전자회로차단기(ECBs)

새롭고 조절가능한 EPSITRON® ECB(787-2861/0108-0020)은 다양한 기능으로 보조 퓨징에 최적화되어 있습니다. 낮은 서지 전류에서도 트립이 가능하여 비용효율적인 기본 네트워크 기기를 사용할 수 있습니다. 트리거는 단락 시 4ms만에 발생합니다. 모듈의 높은 스위치 온 용량은 높은 부하 용량을 매끄럽게 실행합니다.
새롭고 조절가능한 EPSITRON® ECB(787-2861/0108-0020)은 다양한 기능으로 보조 퓨징에 최적화되어 있습니다. 낮은 서지 전류에서도 트립이 가능하여 비용효율적인 기본 네트워크 기기를 사용할 수 있습니다. 트리거는 단락 시 4ms만에 발생합니다. 모듈의 높은 스위치 온 용량은 높은 부하 용량을 매끄럽게 실행합니다.
WAGO의 새로운 ECB는 디지털 입력 덕분에 전자 릴레이로도 적합하여 모듈에서 직접 또는 디지털 입력 시그널을 통해 원격으로 설정과 온/오프 스위칭이 가능합니다. 한편 조절가능한 신호 출력은 회로 모니터링용으로 구성할 수 있으며 예를 들어 추가 회로 모니터링 모듈을 위한 필요가 없습니다. 전기 절연이 가능한 외부 릴레이로도 스위치 오프할 수 있고 이를 시그널 출력을 통해 활성화할 수 있습니다. 1에서 8A까지 1A씩 기기의 공칭 전류를 조절하거나 시그널 출력을 위한 구성 옵션이 있는 새로운 ECB는 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 어플리케이션은 시스템에서 EN 60204에 따라 정해진 기간에 제어 회로의 접지 오류를 안정적으로 완화하기 위해 자주 ECBs를 사용하는 기계장비 제조사를 포함합니다. 높은 수준의 정확성을 갖춘 ECBs는 장비 보호를 위해 안전 퓨즈 대신 선택될 경우가 많습니다. 또한 WAGO의 ECBs는 −25°C에서 +70°C의 주위 작동 온도에서 안정적으로 사용가능하므로 극한 조건에서도 신뢰하고 사용할 수 있습니다.
너비가 6mm에 불과한 WAGO의 새로운 싱글 채널 ECB는 표준 회로 차단기보다 약 66% 작아서 제어 캐비닛에서 상당한 공간을 절약합니다. 새로운 모듈식 ECBs는 최소 배선 작업으로 직접 입력 전압 커머닝이 가능하며, JUMPFLEX® 857 및 2857 시리즈 유닛으로의 입력 전압 결선을 간소화합니다. 또한 시그널 입력과 출력은 점퍼를 사용하여 합 신호(sum signals)로 결합할 수 있습니다.
제품 개요