뉴스
EPSITRON® COMPACT 파워 스위치드 모드 전원공급장치

이제 picoMAX® 플러그형 결선 시스템 및 안전한 Push-in CAGE CLAMP® 결선 기술과 함께, 매끈한 디자인에 강력한 성능을 갖춘 EPSITRON® COMPACT 전원공급장치 제품군이 다시한번 세상을 놀라게 합니다. 배선 시간 뿐 아니라 장치의 차후 유지보수와 도선 번들을 마킹하는데 드는 시간 역시 절감합니다.

제품 장점:

  • Pluggable picoMAX® Connectors with Push-in CAGE CLAMP® Connection Technology
  • 편리한 사전 배선 가능
  • 빠른 유지보수/교체

  • 제어함 내 공간을 절약하는 컴팩트한 디자인

플러그형 연결 기술을 통해 편리한 사전 배선

이 경제적인 장치는 picoMAX® 플러그형 커넥터를 사용하여 입력 및 출력 측에 편리하게 연결할 수 있습니다. picoMAX®는 공구 없이 수형 및 암형 커넥터를 쉽게 연결해제 할 수 있어 사전 배선이나 유지보수 작업 시 이상적으로 사용할 수 있습니다. 유지보수가 필요없는 통합형 CAGE CLAMP® 결선은 단선, 페룰선, 굵은 연선을 간단히 push-in 결선합니다.

최소 공간 요구

레일 취부 디자인으로, EPSITRON® COMPACT 전원공급장치 제품군 전체에서 다양한 실행이 가능하여 소형 분배 박스와 미터링 보드에서 사용할 수 있습니다. 또 장치는 플랫 시스템 분배 박스와 컨트롤 패널 안은 물론 천정에도 배치할 수 있습니다.

다중 어플리케이션 분야

레일 취부 하우징 안의 슬림한 단상 전원공급장치는 공칭 출력 전압이 24VDC입니다. 넓은 입력 범위는 100 - 240VAC의 피드를 가능하게 하고 EPSITRON® COMPACT 전원공급장치를 많은 어플리케이션에서 사용가능하게 하며, 동시에 운용 안정성을 강화합니다. 이들 장치는 1.3A(787-1102), 2.5A(787-1112) 및 4A(787-1122)의 크기로 사용할 수 있습니다.

제품 개요

WAGO 제품 컨설팅
귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.

추가 서비스 제안: