MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO 엣지 디바이스 (IPC)

엣지 컴퓨터를 통해 사용자는 클라우드 기능을 기기 자체에 구현할 수 있으며, IT와 OT 간의 원활한 연결을 활용할 수 있습니다. WAGO는 산업용 PC를 통해 고사양의 성능과 빠른 처리 속도를 충족할 수 있는 고사양 엣지 컨트롤러와 엣지 컴퓨터의 다양한 포트폴리오를 제공합니다.

제품 특장점:

  • 고사양

  • 간편한 클라우드 연결

  • 강력한 보안 기준

엣지 컴퓨터로 최적의 데이터 활용

엣지 디바이스는 고사양의 하드웨어 사양으로 많은 데이터를 신속하게 처리함으로써 오프로딩이 가능합니다. 자동화 산업현장에서 데이터 처리의 단축시간이 필요하기 때문에, 클라우드로 직접 데이터를 전송하는 방식은 리소스가 많이 소요됩니다. 엣지 컴퓨터 분산형 클라우드 아키텍처와 로컬 네트워크 아키텍처의 장점을 결합하여, 이제 널리 사용되는 방법이 되었습니다.

기계와 시스템에서 수집된 데이터는 엣지 디바이스에서 직접 처리되어 그래픽으로 표시되거나, 클라우드로 전송될 수 있습니다. 이 장치들은 특히 중요한 데이터를 최적화된 방식으로 전송하며, 복잡한 응용 프로그램에서 유연한 시스템 설계를 위한 추가적인 옵션을 제공합니다.

다양한 어플리케이션에 적합한 엣지 디바이스

산업용 PC의 다양한 포트폴리오는 여러 어플리케이션에서 최대 성능과 유연성을 제공합니다. 기계 공학, 에너지 산업, 프로세스 산업 또는 마린 분야 등 WAGO는 모든 엣지 애플리케이션에 적합한 하드웨어를 제공합니다.

WAGO 엣지 컴퓨터

고사양과 메모리가 필요한 곳에 WAGO는 엣지 컴퓨터로 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 1.91 GHz quad-core Atom 프로세서를 탑재하고 있으며, 스탠다드 Debian Linux가 설치되어 있습니다. 사용자는 풍부한 자원을 활용하여 전체 자동화 프로세스를 그려낼 수 있습니다.

제품 특장점:

  • 고사양 확장 가능한 저장 공간

  • 컴팩트하고 유지보수가 적은

  • 표준 소프트웨어 사용 지원

  • ATOM 프로세서 모델은 4GB, 8GB, 또는 16GB RAM을 제공하며, i7 프로세서 모델은 16GB 또는 32GB RAM을 제공합니다.

엣지 컨트롤러

엣지 컨트롤러는 ARM Cortex-A9 quad-core 프로세서를 탑재하고 있으며, 두 개의 ETHERNET 포트, 하나의 CANopen 포트, 두 개의 USB 포트를 포함한 다양한 인터페이스를 제공합니다. 또한 직렬 인터페이스와 로컬 장치 또는 센서 연결을 위한 4개의 디지털 입출력 기능이 있습니다.

제품 특장점:

  • 기존 시스템과의 완벽한 호환성

  • 컴팩트한 설치로 공간을 절약

  • IEC -61131-3 표준에 따라 CODESYS로 프로그래밍

  • 인증: DNV, CE, UL 및 KC

WAGO 엣지 컨트롤러 400

현대적인 자동화 시스템이 계속 증가하고 있습니다. 최적의 데이터 활용을 위해 현장에서 고사양이 필요해지고 있습니다. WAGO는 Linux® 기반의 실시간 ctrlX OS 기술에 맞춘 엣지 컨트롤러 400 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 공간을 거의 차지하지 않으며, 기존 시스템에 쉽게 통합될 수 있고 기존 장비 및 기기에서 바로 처리할 수 있습니다. 엣지 컨츠롤러(400)는 CtrlX 앱 기술을 사용하여 특정 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 하나의 장치에서 제어 및 데이터 처리

  • ctrlX OS Linux® 기반 운영체제

  • MQTT와 OPC UA를 통해 IoT 지원

  • ctrlX를 위한 다양한 앱 선택

장점 개요

간편한 클라우드 연결

수집된 데이터를 직접 평가하여 그래픽으로 표시할 수 있습니다. 전송은 특히 중요한 데이터에 적합할 수 있습니다.

강력한 보안을 위해 장착됨

TPM 2.0 칩을 사용하면 데이터 보안을 보장하기 위해 암호화 메커니즘을 사용할 수 있습니다. 표준 VPN 어플리케이션 외에도 Tosibox 및 Hooc와 같은 특수 보안 솔루션에 대해 장치가 열려 있습니다.

사전 설치된 Debian Linux

WAGO의 엣지 컴퓨터에는 Debian Linux가 설치되어 있어 간단한 시운전을 할 수 있습니다. 고객이 원하는 어플리케이션에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

협소한 공간에서 최적의 성능

컴팩트한 형태로 고사양을 제공: WAGO 엣지 컴퓨터는 최소한의 공간만을 필요로 하는 뛰어난 성능을 제공하며 DIN 레일에 쉽게 장착할 수 있습니다.

Docker® 컨테이너의 빠르고 간편한 배포

Docker®를 통한 컨테이너 가상화를 통해 로컬 인프라에서 어플리케이션을 분리하고 소프트웨어를 더 빠르고 쉽고 안전하게 실행할 수 있습니다. 엣지 컴퓨터를 통해 Docker®의 장점을 더 쉽게 활용하고 싶으신가요?

비디오에서는 inray OPC 라우터 팀장인 Jonathan Malessa와 WAGO 시스템 컨설턴트인 Michael Drost가 이 절차를 시연합니다: WAGO PFC200 컨트롤러를 OPC 라우터와 함께 단일 WAGO 엣지 컴퓨터에서 Docker® 컨테이너로 실행합니다. OPC 라우터는 네트워크의 전용 서버에 설치해야 하는 대신 엣지 컴퓨터에서 Docker® 컨테이너로 배포되며 즉시 실행할 수 있습니다.

이 솔루션의 장점은 다음과 같습니다: 하드웨어 비용 외에도 설치, 유지보수, 업데이트 및 보안을 보장하기 위한 노력이 필요하지 않습니다. 확인 하세요!

관련 주제

WAGO는 industrial IoT, 사이버 보안(cybersecurity) 및 ctrlX OS에 필요한 모든 것을 제공합니다. 이러한 특정 주제에 대해 더 자세히 알아보십시오.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

지속가능성과 효율성을 높이는 핵심은 네트워킹입니다.

지속가능한 세척 경로에서 산업용 사물 인터넷에 이르기까지 고객 어플리케이션에서 IIoT와 세척 경로가 서로 어떤 관련이 있는지 더 자세히 알아보십시오.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

ctrlX OS로 전체적인 생태계 경험

유연성과 개방성은 자동화의 핵심 동력입니다. 이것이 WAGO가 강력한 파트너십을 중요성을 강조합니다. 인더스트리 4.0 솔루션의 성공적인 개발은 강력한 파트너십이 필수적입니다.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Industrial IoT

성공적인 디지털화와 자동화의 기반은 모든 데이터가 IT에 통합되는 종합적인 네트워크 인프라입니다. 데이터를 디지털화된 네트워크 프로세스로 성공적으로 변환하기 위해 WAGO는 새로운 기술과 기존 기술을 쉽게 연결할 수 있는 개방형 자동화 플랫폼을 개발했습니다.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

사이버 보안 (Cybersecurity)

사이버 공격이 빈번해짐에 따라 사이버 보안 조치의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. IEC 62443-4-1 인증 개발 프로세스를 통해 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 최적의 보안 요구 사항 준수를 충족합니다.

어플리케이션에 적합

WAGO는 모든 어플리케이션에 적합한 하드웨어와 관련 소프트웨어로 고객님을 지원합니다. 프로세스 기술, 선박건조, 에너지 산업 또는 클래식 메카니컬 엔지니어링 등 WAGO는 귀하의 어플리케이션을 위한 완벽한 컨트롤러를 보유하고 있습니다.

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

기계 공학

비용 절감, 성능 향상, Industry 4.0 요구사항 숙달 및 생산성 향상: 기계 및 장비 제조업체는 제조 및 공정 엔지니어링 산업 모두에서 많은 과제에 직면해 있습니다. WAGO는 이러한 어려운 시기에 발전할 수 있는 혁신적인 솔루션, 최첨단 기술 및 신뢰할 수 있는 제품을 제공합니다. 성공적인 고객 프로젝트에 대해 읽어보고 귀하의 회사를 미래에 적합하게 만드는 방법에 대해 알아보십시오!

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

프로세스 자동화

이 산업에서는 사람의 안전, 깨끗한 환경, 그리고 안전하고 문제없는 공장 운영이 매우 중요합니다. 화학, 에너지, 가스 및 석유 산업에서는 위험 지역에서 사용 가능한 제품이 필수적입니다.

에너지 그리드(텔레컨트롤 기술)

분산화와 변동이 심한 발전에 직면하여 에너지 시스템의 개별 요소를 지능적으로 연결해야 합니다. WAGO는 이러한 도전과제에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 제공합니다.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

해양 플랜트 및 온쇼어/오프쇼어 자동화

이들 분야에서 사용하려면 독립 인증 기관(예: ABS, GL, LR)의 진단과 인증이 필요합니다. 진행된 테스트 20개 중 절반 이상에 EMC가 적용됩니다. 이 테스트에서 얻어진 결과를 바탕으로 진동에 노출되는 해양 디젤유를 사용하는 운용과 선박 브릿지의 EMC 민감 구역에서의 운용에서의 사용을 승인받았습니다(compass approval). 물론 이러한 특성은 추가 비용 없이 다른 산업에서도 사용할 수 있음을 의미합니다.

WAGO 담당자

Additional Service Offerings: