2059 시리즈 - 좁은 공간용 컴팩트한 디자인
높이가 2.7mm에 불과한 소형 WAGO 단자대는 소형 LED 모듈을 위한 이상적인 솔루션입니다. 2059 시리즈는 좁고 제한된 공간에서 최대 0.5mm2 (20 AWG, 단선)의 스탠다드 전선을 결선합니다. 보드 투 보드(Board-to-board ) 결선 시 링크는 다수의 LED 모듈을 하나의 스트링에 인 라인 조립을 간소화합니다.
장점:
2.7mm의 낮은 높이
푸쉬 인 결선
허용 전선 범위: 26 … 20 AWG (0.14 … 0.5mm², 단선)
전용 공구를 사용하여 도체를 쉽게 제거
극 손실 없이 1에서 3폴 나란히 그룹 배열이 가능하여 사용 제품의 수를 낮추고 생산 비용을 절감
핀 간격: 3mm
테이프-앤-릴 포장으로 제공되어 SMT 솔더링 프로세스에 완전히 통합 가능