loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

방폭

방폭은 시스템 엔지니어와 기획자들에게
법적으로 요구되는
안전관련 작업입니다.
사람의 안전이 달려 있을 뿐 아니라,
무중단 생산 프로세스와 환경 보호를 위해서도
매우 중요합니다.

WAGO 방폭

방폭 원칙

방폭에 대해 무엇을 알아야 할지 확인해 보십시오. WAGO의 방폭 제품, 그리고 현장에서 이 제품들이 어떻게 활용되고 있는지 알아보십시오.

실험실 테스트

전세계 어느 곳에서든 단자대를 안정적으로 사용하려면 반드시 일정한 기준 및 테스트 인증을 받아야 합니다.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1125.jpg

현장에서 적용되는 WAGO

현재와 미래를 위한 토픽 및 솔루션

귀하의 목록이 비어 있습니다.

죄송하지만 귀하의 필터에 상응하는 결과가 없습니다. 귀하의 필터 기준을 변경하거나 완전히 재설정할 수 있습니다.

토픽

야외 어플리케이션용 설계

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR은 까다로운 야외 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 선박, 정제시설 또는 중전압 시스템과 같은 극한 열, 기계적, 전자기적 부하에서도 750 XTR 시리즈는 높은 가용성을 보장합니다.
토픽

인텔리전트, 효율적인 공장 제어

폐수처리 공장에서는 폭발 구역과 비폭발 구역이 공존합니다. WAGO I/O 시스템 750은 두 구역 모두에서 효율적인 공장 제어를 가능하게 합니다.

WAGO 연락처