MCS MIDI
제품 번호 2721-1603/019-000
1-도선 수형 커넥터; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 핀 간격 5 mm; 3극; 미스메이팅 100% 방지; 클램핑 콜라; 2,50 mm2; 연회색
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Cutout dimensions
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm