MCS MIDI
제품 번호 2721-1604/114-000
1-도선 수형 커넥터; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 핀 간격 5 mm; 4극; 미스메이팅 100% 방지; 스냅 인 플랜지; 2,50 mm2; 연회색
Dimensions in mm
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Cutout dimensions
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm