MCS MIDI
제품 번호 721-620
1-도선 수형 커넥터; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 핀 간격 5 mm; 20극; 미스메이팅 100% 방지; 2,50 mm2; 연회색
Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm