MCS MICRO
제품 번호 2712-1212/037-000
1-도선 암형 커넥터, 2-row; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; 핀 간격 2.54 mm; 24극; 미스메이팅 100% 방지; 레버; 도금 접점; 코딩 A; 0,50 mm2; 검정색
Dimensions in mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm