MCS MIDI
제품 번호 2721-1104/031-000
1-도체 암형 플러그; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 핀 간격 5 mm; 4극; 100% 미스메이팅 방지, 코딩 핑거; 클램핑 콜라
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Cutout dimensions
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm