MCS MIDI
제품 번호 2721-1116/124-000
1-도체 암형 플러그; 레버; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 핀 간격 5 mm; 16극; 100% 미스메이팅 방지, 코딩 핑거; 스냅 인 플랜지
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Cutout dimensions
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm