가치가 추가된 측정 시스템
WAGO 에너지 데이터 매니지먼트의 장점:
- 에너지 및 프로세스 데이터의 모듈식 기록
- 웹 비주얼라이제이션을 사용하여 입력을 쉽게 매개변수화 - 프로그래밍이 필요없음
- 기존의 센서를 WAGO I/O 시스템에 연결
- 통합된 비주얼라이제이션
- 에너지 데이터를 평가하고 효율성 계획을 수립
- ISO 50001 인증을 위한 핵심 성능 지표(KPIs)
솔직히 이는 상당히 어렵다는 것이 몇 번이나 밝혀졌습니다. 에너지 종류를 불문하고 투명 확보하려면 성을하나의 시스템에 다른 종류의 측정 데이터를 이동시키는 것이 필요하기 때문입니다. 측정 솔루션은 보통 상황에 맞춰 수립되며 대단히 복잡하기도 합니다. 개별 측정점을 정의하는 것 외에 적절한 측정 기기, 미터기 및 센서를 선택하고 설치하여 측정 시스템을 프로그래밍하는 것은 복잡하고 시간이 오래 걸리며 일반적으로 높은 비용을 동반합니다. 측정 시스템이 실행되면 엄청난 양의 데이터를 빠르게 수집하며 이를 신속하게 처리할 성능이 요구됩니다.
적절한 측정 시스템은 시스템으로의 통합이 쉬워야 하고 경제적으로 운용되어야 하며 수집한 데이터 처리를 간단하게 실행할 수 있어야 한다는 세 가지 기준을 반드시 충족해야 합니다. 새로운 "WAGO 에너지 데이터 매니지먼트" 시스템은 바로 이러한 솔루션을 제공합니다. 사전구성된 하드웨어와 친환경적 소프트웨어를 하나의 패키지로 결합한 WAGO의 측정 시스템은 시스템과 건물 기술로 원활히 통합될 수 있습니다. 뚜렷한 특징. 전류 또는 전압 등의 에너지별 가치 외에도 산업 및 공정 기술 또는 건물 애플리케이션에 관련있는 다른 측정값 역시 기록할 수 있습니다. 예를 들어 전류, 가스, 난방, 물, 압축 공기 및 온도값을 하나의 시스템에서 측정 가능하여 회사의 에너지 흐름과 생산 공정을 종합적으로 확인할 수 있습니다.
업계에서 인정 받은 PFC200 컨트롤러와 WAGO 750 I/O 시스템 하드웨어는 하드웨어 쪽의 베이시스를 형성합니다. 모듈식 디자인은 시스템이 각각의 요건에 쉽게 대응할 수 있게 합니다. 장치 및 프로세스별 소비량을 기록하기 위해 다수의 I/O 모듈을 컨트롤러에 연결합니다(예: 에너지 소비량 측정을 위한 3상 전력 측정 모듈, 펄스 카운터, M 버스 미터 연결 및 무선 기반 EnOcean 센서를 위한 인터페이스). 아날로그 및 디지털 전류와 전압 신호 기록을 위한 다양한 다른 모듈 역시 포함되어 있습니다.
시스템의 표준 소프트웨어 애플리케이션은 강력한 "WAGO 에너지 데이터 매니지먼트"스위트를 매우 쉽게 사용할 수 있게 합니다. PFC200에 사전 로드되어 있는 이 소프트웨어는 부팅 시, 연결되어 있는 I/O 모듈을 자동으로 탐지합니다. 데이터 기록을 위한 입력부는 간단한 매개변수화를 통해 조정합니다. 커미셔닝 및 운용 중 모든 설정은 마우스 한 번으로 실행할 수 있으며 프로그래밍이 필요 없습니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 HTTPS 및 표준 브라우저를 통해 접근할 수 있어 로컬 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. 웹 비주얼라이제이션은 에너지 모니터링 시스템 구성 시 동반되는 모든 복잡한 요소를 제거했습니다. MODBUS TCP/IP 또는 FTPS를 통해 CSV 파일로 데이터를 고차원 에너지 관리 소프트웨어로 전달합니다. 또한 SD 카드에 이력을 저장해 둘 수 있습니다. WAGO의 유연한 솔루션은 기본 에너지 관리 절차가 있는 회사가 간결하게 측정점을 보다 잘 확인할 수 있게 함으로써, 기존의 인프라와 관리 시스템에 대응 가능하도록 엔지니어링되었습니다.
데이터의 시각화를 위해 다양한 종류의 다이어그램과 표시를 제공하는 통합된 비주얼라이제이션 도구를 사용하여 다양한 진단을 생성할 수 있습니다. 이에 따라 회사는 전원공급장치(PSC)에 동기화된 전기소비량 곡선을 생성하거나, 초 단위 디스플레이를 사용하여 어떠한 소비자가 피크 부하에 책임이 있는지 판단할 수 있습니다. 또한 구체적인 프로세스별 대응에 따른 에너지 사용을 모니터하여, 다양한 스피드 모터나 새로운 램프를 사용하여, 또는 압축 공기 시스템의 누출을 완화함으로써 얼마나 많은 에너지를 아낄 수 있을지 판단합니다. "WAGO 에너지 데이터 매니지먼트" 시스템은 에너지 모니터링을 이제 막 시작하거나 상위 레벨 에너지 관리 소프트웨어를 사용하지 않고 에너지 모니터링을 하기를 원하는 기업에게도 이상적인 제품입니다.
수치로 입증된 것처럼 에너지 모니터링은 투자할 가치가 충분하며 다양한 산업 분야의 기업들이 혜택을 받는 대상입니다. 에너지 효율을 위한 독일 산업 이니셔티브(DENEFF)에서 실시한 에너지 효율 관련 섹터 모니터링에 따르면 2014년 해당 섹터는 총 2,508 페타쥴을 소비했습니다. 이는 독일 전체 에너지 소비의 3분의 1이 조금 못 되는 수준의 어마어마한 양입니다. 그 중 65%가 열에너지를 처리하는데 사용되었습니다. 독일 에너지당국(DENA)에 따르면, 그 중 약 15%는 절감이 가능했던 에너지였습니다. 열처리에 사용되는 전기 에너지의 비율은 얼마 되지 않지만, 산업 에너지 혼합에서 전력은 상당한 중요성을 가지며 그 중요성은 점점 더 높아지고 있습니다. 오늘날, 독일 내에서 산업용 분야는 전력의 45%를 차지합니다. 독일연방환경당국은 이 경우 전력절감가능성이 20%에 달하는 것으로 추정합니다. 이 통계는 보다 높은 에너지 효율로의 변환은 산업 분야가 성공의 열쇠를 쥐고 있다는 것을 분명하게 보여줍니다.
더 높은 에너지 효율을 달성하기 위해 독일 내 기업들은 2015년부터 정기적으로 에너지 감사를 실시하거나 에너지 관리를 도입했습니다. 새로운 "WAGO 에너지 데이터 매니지먼트" 시스템은 양 쪽 모두를 위한 적절한 기반입니다. 측정 결과가 결과적으로 의미가 있으려면 회사는 결과를 에너지 성능지표(EnPls) 및 다른 관련 운용 데이터의 맥락에서 고려해야 합니다. 개별 평가는 회사의 절감 가능성과 관련하여 에너지 관리의 각 단계에서 새로운 정보를 제공합니다.
텍스트: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
사진: Fotolia.com, WAGO
현장에서 활용되는 WAGO
고객의 현장 적용: 에너지 관리
WAGO는 파트너이자 혁신적인 선도기업으로서, 많은 흥미로운 프로젝트를 실행하고 있습니다. WAGO의 창의적이고 효율적인 에너지 관리 솔루션에 대해 더 자세히 알아보십시오.