인터뷰 2020년 9월 3일

"이보다 더 효율적일 수는 없습니다"

에너지 관리는 여전히 복잡한 주제로 여겨지고 있으며 기업은 이 문제를 다루기를 주저합니다. 하지만 WAGO의 전류 및 에너지 측정 부서의 글로벌 핵심 계정 관리자인 Lukas Dökel에 따르면 쉽고 빠르게 에너지 절감 분야의 잠재성을 확인하고 실현할 수 있습니다.
energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

표준은 생산 회사에게 정확한 문서화와 지속적인 효율성 개선을 요구합니다. 이것은 부담스러운 의무처럼 들립니다. 회사가 효율적인 조치로부터 얼마나 혜택을 볼 수 있을까요?

Dökel: 저희는 에너지를 최대 30%까지 절감할 수 있는 에너지 관리 프로젝트를 지원합니다. 예를 들어 공급업체의 부하 곡선을 분석하는 것과 같은 간단한 방법만으로 전력 소비량을 줄일 수 있습니다. WAGO의 에너지 관리 솔루션으로, 기업들은 다음 단계로 나아가고 더 많은 절감 가능성을 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어 기계가 비효율적이거나 창고의 공기조화가 부적절한 경우입니다.

WAGO의 솔루션의 내용은 정확히 어떤 것입니까?

Dökel: 저희는 PFC200 컨트롤러와 WAGO-I/O-SYSTEM 750을 사용하여 다양한 매체와 파라미터에서 측정 데이터를 수집했습니다. 어떤 센서나 시그널 변환기도 통합할 수 있고, 이렇게 통합된 장치는 아날로그와 디지털 입력을 통해 압력, 온도 및 처리량을 기록합니다. 이미 설치되어 있는 M-Bus 미터는 쉽게 연결할 수 있고 귀하의 프로세스의 심화 측정값을 제공합니다. EnOcean 센서는 기존 정보 없이 측정 컨셉을 확장하고 지원할 수 있습니다. WAGO 3상 전력 측정 모듈을 사용하면 부하룰 상세하게 모니터하고 소비량을 분석할 수 있습니다. 저희는 데이터 수집을 위해 유연한 개방형 시스템을 사용합니다. 고객에게 완전한 자유를 부여하며 독점 기술을 사용할 것을 요구하지 않습니다.

측정 외에 WAGO는 무엇을 제공합니까?

Dökel: WAGO 컨트롤러를 통해 연결되는 센서는 저희의 통합된 "에너지 관리" 매개변수화 소프트웨어를 통해 쉽고 빠르개 매개변수화될 수 있으며 시간을 잡아먹는 프로그래밍을 할 필요가 없습니다. 고객은 자동화에 대한 전문성 없이도 생산에서 측정을 보다 더 잘 활용할 수 있습니다. 또한 측정점은 소프트웨어에서 초 단위 또는 뚜렷한 디스플레이 형식으로 시각화할 수 있습니다. 이로써 전력과 관계된 요소룰 신속하게 식별하고 최적화합니다. 이보다 더 효율적인 방법은 없습니다.

에너지 관리를 더 많이 활용하여 기계의 모니터링 뿐 아니라 자동화 제어도 사용하고 싶어하는 회사의 경우는 어떻습니까?

Dökel: WAGO는 오픈 인터페이스를 사용하여 모든 데이터를 뚜렷한 형식에 수집하고 이를 생산 실행 시스템이나 기업 리소스 기획 시스템에서 심화 처리를 합니다. 이후 시스템은 당사의 데이터에 기반하여 추가 작업을 실시합니다.

에너지와 프로세스 데이터 역시 조건 모니터링과 예방적 유지보수를 위한 기초입니다. WAGO에서 이미 이러한 주제를 다루고 있습니까?

Dökel: 데이터의 사용은 에너지 측정에만 제한되는 것은 아니므로, 지능형 공장에서는 물론 기계의 모니터링이나 자동화 제어를 위해서도 데이터를 사용할 수 있습니다. 예지보전은 고장이 발생하고 나서야 대응하는 것이 아닌, 결함이 발생하기 전 회사가 미리 이를 알아차리는 것을 말합니다. WAGO의 시스템으로 예측형 유지보수의 한 발을 내딛으실 수 있습니다. 서비스 및 유지보수 책임자가 생산 내 어떤 것이 제대로 실행되지 않고 오류가 발생할 위험이 있는지 확인하기 위한 시작점을 수립하기 위해 한계값을 설정할 수 있습니다. 해당 지식을 활용하여 중대한 손해를 미리 예방할 수 있습니다. 새롭고 비용효율적인 유지보수 전략을 위해 사용할 수 있습니다.

클라우드 연결이 가능합니까?

Dökel: 저희는 파트너인 M&M Software와 긴밀하게 협력하여 이 주제를 다룹니다. 예를 들어 WAGO 컨트롤러의 소프트웨어는 데이터를 클라우드로 직접 전송하고 시각화합니다. 고객은 컨트롤러가 데이터를 마이크로소프트 아주르, 아마존 웹 서비스 또는 IBM 블루믹스 중 어디로 보낼 지 결정할 수 있습니다. 표준화된 MQTT 프로토콜 덕에 차후에는 제 3자 솔루션에 연결하는 것도 가능해질 것입니다. 컨트롤러는 정해진 주기에 따라 선택한 값을 자동 전송하며 견고한 Linux® 운용 체제 덕분에 대단히 안전한 방식으로 실행됩니다. 저희는 처음부터 IT 보안을 레이어 기반 보안 아키텍처 형식으로 통합했습니다.

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: