power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

쉬운 설치

와고 Pro 2 파워 서플라이 - 쉽고 빠르고 믿을 수 있는 설치!

빠른 연결성

가장 좋은 설치 방법은 자전거를 타는 것 만큼 간단합니다. 손 쉬운 설치를 위해서 WAGO Pro 2 파워 서플라이는 업계에서 입증된 스프링 프레셔 결선 기술 및 플러그형 결선 기술을 갖추고 있습니다. After the insertion is before the configuration! Pro2 파워서플라이에서 파라미터 설정하려는 경우에도 동일하게 적용됩니다. Plug it in and go! 인터페이스 케이블을 통신 포트에 연결하고 소프트웨어를 통해 모든 중요한 파라미터 설정이 가능합니다. Plugging is good, but checking is better? 오류를 막는것도 좋지만 사전 점검이 더 낫지 않을까요? 우리 개발자들도 그렇게 생각했습니다. WAGO 파워 서플라이 Pro 2 전면의 LED 막대 도표는 가장 중요한 상태 정보를 빠르고 명확하게 제공합니다. 요약하자면, 와고 파워서플라이 Pro 2 설치는 시운전 전에도 시간과 비용을 절약할 수 있도록 쉽고 빠르며 안전합니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

가능성의 파워

더 엄격한 요구에 대한 WAGO의 대답은 Pro 2 Power Supply입니다. 제어 캐비닛의 심장으로 기능하며 현재는 물론 미래의 요구사항까지도 충족할 수 있는 이 장치를 저희는 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

인텔리전트 부하 관리

TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 Power Supply는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 같은 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다.

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측이 아닌 확실한 정보가 중요합니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이는 현장에서 직접 운용상태를 확인하거나 플러그형 통신 모듈을 통해 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 할 수 있습니다.


power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif