#1셀카를 찍어 보낼 수는 없지만 -실시간 생산 정보는 전송할 수 있습니다! 스냅 온 통신 모듈을 통한 지속적인 필드 버스 통신전원 공급 장치를 제어 환경에 능동적으로 통합하거나 대안으로 분석에 직접 통합하여 현재의 부하 상태 정보를 지속적으로 모니터링
#2 필수 지방산 오메가-3는 없지만 -인더스트리 4.0 필수요소는 가지고 있습니다! 다양한 구성 옵션 덕분에 여러 요구 사항에 쉽고 정확하게 적용 작동 중에도 소프트웨어를 통해 쉽게 구성
#3 노래를 들려드릴 수는 없지만 -Modbus RTU, IO-LINK 또는PROFINET 과는 대화할 수 있습니다! 통신 모듈을 통한 디지털화에 적합표준화 된 프로토콜을 통한 지속적인 통신으로 구현 시간 절약 WAGO Pro 2 파워 서플라이 데이터를 저장하고 에너지 최적화를 위해 분석 가능
#4나무에서 자라나지는 않지만 -에너지 비용과 이산화탄소 배출을 줄일 수 있습니다! 고효율 – 최대 96.3 %의 효율로 Pro 2는 재무적인 관점뿐만 아니라 제품수명주기 평가에서도 뛰어난 에너지 절약 효과를 제공낮은 열발생 – 긴 수명과 낮은 자원 소비로 인해 전체 제어 캐비닛의 냉각, 컴포넌트 보호, 유지 보수 비용 감소 및 장기적으로 시간과 비용이 절약
#6캐리어 여유 공간을 만들 수 없지만 –컨트롤 캐비닛 여유 공간을 만들 수 있습니다! WAGO Pro 2 파워 서프라이의 효율적인 설계로 컨트롤 판넬의 활용 공간을 허용제품 크기가 작고 다른 장치와의 최소 거리가 짧아 제어 캐비닛의 공간이 절약
#7감정을 표현할 수는 없지만 -Modbus RTU, IO-LINK 또는PROFINET은 표현할 수 있습니다! 시스템 전원 공급 장치의 모든 데이터 및 값에 대한 지속적인 확인조기 알람 및 예측 유지 보수로 인한 시스템 가동 시간 향상