WAGO 액세스

아직 등록하지 않으셨습니까?

지금 등록하십시오!

주제

사이버 보안 - 디지털화는 보안이 보장될 때에만 똑똑하게 작동할 수 있습니다

WAGO의 보안

WAGO의 안전한 기계 데이터 암호화

자동화 분야에서 최적화된 생산 프로세스는 디지털화에서 새로운 다수 비즈니스 모델의 주제입니다. 기계의 아웃소싱 여부 또는 다수의 생산 설비 사이의 통신 여부에 상관없이 기계 데이터는 더 이상 기계가 만들어진 곳에 머물지 않으며 다수의 경로를 따라 공장 외의 장소로 이동합니다.

Loesungen_Cyber_Security_2000x2000.jpg

Cybersecurity Made by WAGO

For many years, machine data was only evaluated and used in the manufacturing facility in which it was generated. Thus, the risk of unauthorized data access was relatively low. Use of classic defense-in-depth measures ensured that machine data was well protected.

WAGO’s PFC100 and PFC200 Controllers encrypt information directly in the controller and subsequently transmit the data to the cloud via IPsec or OpenVPN. This ensures that machine data is optimally protected against unauthorized access.

Step-by-step to the solution:

  • Previously: Data remained in the manufacturing hall.
  • Digitization: Defense-in-depth carries risks.
  • The solution: Data encryption happens in the controller.
digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x2000.jpg

White Paper: IT Security in Production Facilities

Cyber attacks on automation systems and critical infrastructure are increasing. How can companies protect effectively against cyber attacks?

Our white paper “IT Security in Production Facilities – An Introduction for Small and Medium-Sized Enterprises” has answers. Read about how you can achieve optimal protection of your systems with an integrated approach with “defense in depth.”

The core content of the white paper includes:

  • Standards that play a role in the area of IT security
  • Ten point plan for protection against cyber attacks
  • Requirements on future automation systems
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Integrated Firewall Comes Standard in the PFC100 and PFC200

Increased networking has triggered rising concerns about IT security. Therefore, machine manufacturers and operators are intensifying their efforts to protect their own machine data.

WAGO’s PFC100 and PFC200 Controllers come with an integrated firewall that protects against unauthorized network access.

The benefits for you:

  • Support for all relevant secure data exchange protocols: SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS and SSH
  • Other protocols supported: DHCP, DNS, FTP, TELNET and Modbus TCP/UDP
  • Integrated firewall comes standard, with pre-configured rules for configuration of whitelisting/blacklisting or MAC filters
  • Option of controller setup according to the requirements stated in the BDEW (Federal Association of Energy and Water Industries) white paper and the BSI-IT (Federal Office for Information Security) security catalog

Find out more

귀하의 목록이 비어 있습니다.

죄송하지만 귀하의 필터에 상응하는 결과가 없습니다. 귀하의 필터 기준을 변경하거나 완전히 재설정할 수 있습니다.

뉴스

WAGO I/O 시스템에 전기절연 멀티포인트 입력부가 있는 4-채널 아날로그 모듈이 추가됨

WAGO I/O 750 시스템에 새로운 모듈에 추가되었습니다. 750-471 4-채널 AI 모듈에는 4개의 전기 절연 멀티포인트 입력부가 있어 간섭에 대해 높은 내성을 필요로 하는 신호 수집이 포함된 모든 애플리케이션에 사용하기 적합합니다.

뉴스

에너지 절감 및 효율성: WAGO 8-포트 산업용 스위치 및 8-포트 산업용 ECO 스위치

산업 및 빌딩 섹터의 네트워킹 트렌드는 IP 카메라와 같은 기능을 점점 더 많이 사용하는 등의 요인으로 더욱 강력하면서 컴팩트한 스위치를 요구합니다. 8-포트 산업용 스위치(852-1102) 및 8-포트 산업용 ECO 스위치(852-1112)는 이 요건을 충족합니다.

인터뷰

조명 디자인: "적재적소의 조명"

Mathias Wambsganß는 로젠하임 응용과학 대학의 조명 디자인 및 빌딩 테크놀로지 교수로, 독일 조명 기술 연합(LiTG)의 이사회의 임원이며 뮌헨 조명 디자인 스튜디오은 3lpi의 창립 파트너입니다. 지난 15년간 그는 연방경제부의 후원을 받아 에너지 모니터링에 참여했고 이 과정에서 빌딩을 "에너지 조각"으로 분할하는 개념을 제시했습니다. 이 인터뷰에서 Wambsganß는 부주의하게 선택된 조명 시스템의 사용, 이제껏 놓쳤던 절감 기회 및 어느 디자인이든 그 중심에는 사람이 있어야 하는 절대적인 필요성에 대해 이야기합니다.

인터뷰

"저희는 인텔리전트 가스 네트워크를 구축해 나가는 것을 지원하고자 합니다"

WAGO 에너지 전문가 Daniel Wiese는 호전에 앞서 에너지 변환 과정에 따라 가스 업계를 관찰하고 유연하고 특히 폭발 구역을 위한 견고한 솔루션에 대한 강력한 필요성을 확인합니다.

인터뷰

"우리는 수집한 데이터를 훨씬 더 잘 활용해야 합니다!"

DNV GL의 전기시스템 및 자동화 분야의 시니어 엔지니어 책임자 Andrea Grün과의 인터뷰

인터뷰

"미래에는 IT와 생산 기기 사이의 인터페이스를 어디든 배치할 수 있을 것입니다."

Interview with Dr. Tobias Voigt, co-founder of the Weihenstephaner Standards at the Department for Food Packaging Technology at the Technical University in Munich.

WAGO와 함께 하는 디지털화:
귀하의 질문에 최선을 다해 답해드리겠습니다.