power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

최대 96% 효율의

IoT 전원공급장치

와고 Pro 2 파워 서플라이 (WAGO Pro 2 Power Supply)

동급 대비 최강 성능 WAGO Power Supply Pro 2

  • 인텔리전트 전력 관리 5초 동안 150% 출력, 최대 600% 출력, 단락 시 15ms 의 전력 공급합니다.
  • 높은 저항 수준 열, 추위, 고도에 따른 극한 환경 영향에서도 신뢰할 수 있는 고성능을 보장합니다.
  • IO-Link 통신 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 가능하여 인더스트리 4.0에 완벽히 대응 가능합니다.
  • 쉬운 플래닝 및 설치 - 컴팩트한 사이즈 및 2D/3D 데이터 덕분에 쉽고 빠른 플래닝과 캐비넷 설치 가능합니다.

강력한 파워(Power of Possible)

양적으로 그리고 질적으로 계속해서 증가하는 요구사항에 맞춰, 제어 캐비닛도 변화하고 있습니다. 네트워킹의 증가, 에너지 비용의 상승 및 높아지는 맞춤화 요구는 컴팩트함, 경제성, 속도 및 유연성을 갖춘 제어 캐비닛을 필요로 하고 있습니다.

이러한 엄격한 요구에 대해 WAGO가 내놓은 답이 바로 WAGO 파워서플라이 Pro 2입니다. WAGO가 선보인 전원공급장치 중 최고의 제품으로, 제어 캐비닛의 중심, 심장과 같은 기능을하며 현재와 미래의 요구를 충족하고 구체적인 가능성을 실현합니다. 우리는 이 제품을 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

미래를 위한 플래닝을 바로 지금 시작하는 것. 바로 이것이 WAGO가 디테일을 포함한 프로세스와 효율성에 접근하는 방식입니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이 제품 출시로 이어진 개발 과정 동안 플래닝, 설치, 컨피규레이션, 시운전에 접근하는 방식이기도 했습니다. 그 결과 다른 전원공급장치 제품에서는 볼 수 없는 고성능의 기능들을 선보이게 되었습니다.

질의

Stefan Wagner, Head of PM Power Supplies at WAGO, in expert discussion

» PRO 2는 제어 캐비넷을 사용하는 모든 사람을 위해 내일을 위한 다양한 기회를 제공합니다. [...] 이는 다른 전원 공급 장치의 표준을 선도하는 제품입니다. «

제어 캐비닛 인더스트리에서 직면한 과제는 무엇입니까? 최적화를 위한 가능성이 무엇이라고 생각합니까?

시간 관리 위기와 과도한 경쟁 압력은 업계가 직면한 중대한 과제입니다. 모듈화 및 프로젝트 설계 재사용을 통해 설계 시간을 줄이고 오류를 최소화하려는 시도가 이루어지고 있습니다. 최적화를 위한 디바이스 레벨까지의 추가 최적화 및 스마트 데이터 사용을 통해 실현할 수 있습니다.

디지털화는 오늘날 하나의 유행어와 같습니다. 프로세스가 점점 더 상호 연결되고 있습니다. Mr. Wagner 씨, Power Supply 4.0은 어떤 모습입니까?

최신 파워서플라이는 표준 변환기로 기능 할뿐만 아니라, 오류 예방 및 유지 보수를 안내 할 수있는 귀중한 데이터를 제공 할 수 있습니다. 이를 통해 과부하 또는 과전압과 같은 상태를 나타낼 수 있습니다. 장기적인 모니터링은 부하의 노화와 같은 결론을 도출하도록 시각화하여 표시합니다. 이상적으로, 이러한 기능을 갖춘 파워 서플라이는 모듈식 구조를 가져야 합니다. 잠재적인 메시지, 현장 서비스 엔지니어와 그들의 노트북을 위한 컨피규레이션 연결 또는 표준 필드 버스 시스템을 통한 지속적인 커뮤니케이션을 통해 통신 채널을 선택할 수 있으며 이는 플러그형 통신 모듈로 언제든지 최적으로 확장할 수 있습니다.

시장에 존재하는 기존의 다양한 전원 공급 장치를 어떻게 사용하십니까? 새로운 WAGO Pro 2 솔루션의 장점은 무엇입니까?

시장에 출시되어 있는 여러 파워서플라이는 광범위한 응용 분야를 대응합니다. 제품 출시 경쟁은 사용자가 자신의 분야에 작합한 제품을 선택할 수 있기 때문에 사용자에게 좋은점입니다. 이는 새로운 Pro 2 전원공급장치의 중요한 이점입니다. 단일 디바이스를 사용하는 어플리케이션에 더 큰 융통성을 제공하는 다른 공급자는 없습니다. 광범위한 컨피규레이션 및 모니터링 옵션, 작은사이즈의 좁은 폭, 높은 수준의 효율성 및 제품 신뢰성, 긴 제품 사용수명 등의 다양한 이점 덕분에 고객은 제어 캐비넷의 고성능, 부하에 최적화된 서비스를 제공받습니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

맞춤형 컨피규레이션

원하는대로 사용가능! 공장 출고 시 설정을 사용하거나 필요에 따라서 WAGO의 Pro 2 파워서플라이를 고객의 니즈에 맞춰 맞춤 설정할 수 있습니다. 다양한 장비에서 파라미터 맞춤 설정이 가능하여 유연한 활용이 가능합니다.

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1125.jpg

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 파워 서플라이는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 까다로운 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다.
power-supply_pro2_header_environment_2000x1125.jpg

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측이 아닌 확실한 정보가 중요합니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이는 현장에서 직접 운용상태를 확인하거나 플러그형 통신 모듈을 통해 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 할 수 있습니다.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1125.jpg

인텔리전트 부하 관리

TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.
power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1125.jpg

인텔리전트 플래닝

작은 크기, 인텔리전트 레이아웃. WAGO Pro 2 Power Supply의 높은 전력 밀도는 제어 캐비닛 공간에서 상당한 공간을 절약합니다. 디지털 트윈 컨셉은 플래닝, 설치, 운용에 이르기까지 장기간에 걸쳐 시간과 비용을 절감합니다.

처음부터 끝까지 완벽한 안정성

효율적인 성능과 안정적인 디자인을 갖춘 WAGO Pro 2 파워 서플라이의 내구성은 무엇보다 낮은 발열이 장점인 설계에 기반하고 있습니다. 이는 자재와 환경 모두를 보호하는 동시에 비용을 절감합니다.
power-supply_pro2_header_reliability_2000x1125.jpg

일관된 지속가능성

최대 96%의 효율은 에너지 소비를 낮춰 CO2배출량을 절감합니다. 열 손실 또한 낮아져 제어 캐비닛에도 열이 덜 존재하게 됩니다.
power-supply_pro2_header_energy_2000x1125.jpg

쉬운 설치

플러그 인 결선 방식으로 더 신속한 결선이 가능합니다. WAGO의 Pro 2 파워 서플라이는 업계에서 성능을 인정받은 스프링 프레셔 결선 기술과 사전 조립된 케이블을 사용하여 쉽고 안정적으로 결선할 수 있습니다.
power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.jpg

문의하신 내용에 신속하게 답변해드리겠습니다.

추가 서비스 제안: