PU (SPU): 50 (10) Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
50
제품 번호 790-108

쉴드 클램핑 새들; 너비 11mm; 호환가능 도체 직경; 3 ... 8 mm

PU (SPU): 50 (10) Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
50

설명


Safety information 1:
Note: Not suitable for connecting ground conductors!

제품 상세

상세

Technical Data

Main product function Shield clamping saddles
Safety information 1 Note: Not suitable for connecting ground conductors!

Geometrical Data

Width 11 mm / 0.433 inch

Material Data

Weight 12 g

Commercial data

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)
Packaging type BOX
Country of origin DE
GTIN 4017332356954
Customs Tariff No. 85369010000

다운로드

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-108

CAE data

WSCAD Universe 790-108

호환 제품

캐리어 레일

제품 번호: 790-145
캐리어 레일; 특수 구멍 있음; 길이 1000 mm; 주석 도금
Accessories > 제품 번호 790-145

캐리어 레일

PU (SPU): 1 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
1

Installation Notes

2 pictures

WAGO’s shield connection system is highly effective because the clamping unit can be brought very close to the unshielded part of the cable.

Read more ...
2 pictures

Assembly:



The shield clamping saddle is shipped ready for direct connection to the (10 x 3) mm busbar or to a drilled mounting plate. After connection, tighten the ...

Read more ...
7 pictures

Carrier with grounding foot* (790‑113), 45 mm long, busbar 90° to the rail


* for all sizes of shield clamping saddles

Read more ...
4 pictures

Carrier with grounding foot – busbar parallel to the rail

Read more ...