제품 번호 2002-1307

3-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®

재고 보유 제품
PU (SPU): 100 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
100

제품 상세

상세
Electrical data
Ratings per IEC/EN 60664-1
Ratings per IEC/EN 60947-7-2
Connection data
Connection technology Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type Push-in
Operating tool
Connectable conductor materials Copper
Nominal cross section 2.5 mm²
Solid conductor 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Fine-stranded conductor 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar 1 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from 1 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Total number of connection points 3
Total number of potentials 1
Number of levels 1
Type of wiring Front-entry wiring
Note (conductor cross-section) Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Number of jumper slots 2
Geometrical Data
Width 5.2 mm / 0.205 inch
DIN 레일의 상부로부터의 높이 32.9 mm / 1.295 inch
Depth 59.2 mm / 2.33 inch
Mechanical data
Design horizontal
Type of mounting DIN-35 rail
Marking level Center/side marking
Material Data
Color 녹황색
Insulating material Polyamide 66 (PA66)
Fire load 0.1 MJ
Weight 9.1 g
Commercial data
Product Group 22 (TOPJOB S)
Packaging type BOX
Country of origin DE
GTIN 4017332999274
Customs tariff number 85369010000
승인 / 인증
Ex-Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: AEx
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 60079
인증서 이름: 20190704-E185892
승인: ATEx
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)
추가 승인 텍스트 EN 60079
인증서 이름: PTB 03 ATEX 1162 U (II 2 G/D Ex e II bzw. I M 2 Ex e I)
승인: IECEx
Physikalisch Technische Bundesanstalt
추가 승인 텍스트 IEC 60079
인증서 이름: IECEx PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)
Country specific Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: CCA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: NTR NL 7730
승인: CSA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 C22.2 No. 158
인증서 이름: 1536069
승인: EAC
Brjansker Zertifizierungsstelle
추가 승인 텍스트 TP TC 012/2011
인증서 이름: RU C-DE.AM02.B.00127/19
승인: KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 71-107687
Ship Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: ABS
American Bureau of Shipping
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 20-HG1941090-PDA
승인: BV
Bureau Veritas S.A.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 38586/A0 BV
승인: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
추가 승인 텍스트 -
인증서 이름: TAE00001V2
승인: LR
Lloyds Register
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 91/20112 (E9)
UL-Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: cURus
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 1059
인증서 이름: 20190731-E45172
다운로드
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 2002-1307
CAE data
EPLAN Data Portal 2002-1307
WSCAD Universe 2002-1307
ZUKEN Portal 2002-1307
Required accessories
호환 제품
Installation Notes
5 이미지
Conductor termination

All conductor types at a glance

자세히 보기 ...
2 이미지
Commoning

The push-in type jumper bar system is based on the common plug and socket principle. Each terminal block is spring-loaded with a double socket and a resilient CrNi steel spring. The jumper contact ...

자세히 보기 ...
2 이미지
Commoning

Locate red stripes of the staggered jumpers on the inside.


Insert staggered jumper and push down until it hits backstop.

자세히 보기 ...
5 이미지
Commoning

Continuous jumpers (2002 Series) readily connect an endless number of terminal blocks to each other via a single jumper slot. Use the second jumper slot for additional commoning or testing.

자세히 보기 ...
6 이미지
Testing

The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

자세히 보기 ...
4 이미지
Marking

Snapping WMB Inline markers into marker slots.

자세히 보기 ...