제품 번호 2102-1301

3-conductor through terminal block; with lever and Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®

PU (SPU): 50 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
50

제품 상세

상세
Electrical data
Ratings per IEC/EN 60664-1
Ratings per IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3) 800 V
Rated impulse voltage (III / 3) 8 kV
Rated current 24 A
Rated current (2) 30 A
Legend (ratings) (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3
Approvals per CSA
Rated voltage CSA (Use Group B) 600 V
Rated current CSA (Use Group B) 20 A
Rated voltage CSA (Use Group C) 600 V
Rated current CSA (Use Group C) 20 A
Connection data
Connection technology Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type Push-in
Lever
Actuation type 2 Push-in
Operating tool
Connectable conductor materials Copper
Nominal cross section 2.5 mm²
Solid conductor 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Fine-stranded conductor 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar 1 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from 1 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Total number of connection points 3
Total number of potentials 1
Number of levels 1
Type of wiring Front-entry wiring
Note (conductor cross-section) Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Number of jumper slots 2
Geometrical Data
Width 5.2 mm / 0.205 inch
DIN 레일의 상부로부터의 높이 32.9 mm / 1.295 inch
Depth 72.2 mm / 2.843 inch
Mechanical data
Design horizontal
Type of mounting DIN-35 rail
Marking level Center/side marking
Material Data
Color 회색
Insulating material Polyamide 66 (PA66)
Weight 8.1 g
Commercial data
Packaging type BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143741798
Customs tariff number 85369010000
승인 / 인증
Ex-Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: AEx
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 60079
인증서 이름: 20181105-E185892
승인: ATEX
Physikalisch Technische Bundesanstalt
추가 승인 텍스트 EN 60079-0
인증서 이름: PTB 18 ATEX 1010 U
승인: IECEx
Physikalisch Technische Bundesanstalt
추가 승인 텍스트 IEC 60079-0
인증서 이름: IECEx PTB 18.0017U
Country specific Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: CCA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: NTR NL 7670
승인: CSA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 C22.2
인증서 이름: 70175030
승인: EAC
Brjansker Zertifizierungsstelle
추가 승인 텍스트 TP TC 012/2011
인증서 이름: RU C-DE.AM02.B.00127/19
승인: KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 71-102882
Ship Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: ABS
American Bureau of Shipping
추가 승인 텍스트 -
인증서 이름: 19-HG1866350-PDA
승인: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
추가 승인 텍스트 -
인증서 이름: TAE00003JT
승인: LR
Lloyds Register
추가 승인 텍스트 -
인증서 이름: 19/20050
UL-Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: cURus
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 1059
인증서 이름: 20190731-E45172
다운로드
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 2102-1301
CAE data
EPLAN Data Portal 2102-1301
ZUKEN Portal 2102-1301
Required accessories
호환 제품
Installation Notes
6 이미지
Conductor termination

All conductor types at a glance

자세히 보기 ...
2 이미지
Commoning
Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.
자세히 보기 ...
1 Image
Testing
Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).
자세히 보기 ...
2 이미지
Marking
Snapping a marking strip into the marker slot.
자세히 보기 ...