제품 번호 2102-1391

End and intermediate plate; 0.8 mm thick; for 3-conductor terminal blocks

재고 보유 제품
PU (SPU): 100 (25) Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
100

제품 상세

상세
Geometrical Data
Width 0.8 mm / 0.031 inch
Height 33 mm / 1.299 inch
Depth 72.2 mm / 2.843 inch
Material Data
Color 회색
Weight 1 g
Commercial data
Packaging type BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143745369
Customs tariff number 85389099990
다운로드
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 2102-1391
CAE data
ZUKEN Portal 2102-1391