제품 번호 206-174

케이블 스트리퍼; 4.5에서 45 mm Ø용

이 제품은 단종되었습니다.

설명


Note:


206-174 Cable Stripper

  • Safe and easy to use: Three locking positions for circular, longitudinal and spiral cuts
  • High cable stripping capacity of up to 45 mm diameter
  • Ergonomic design features rests for thumb, index and pinky fingers to ease raising of the cable retention hook
  • Replacement blades can be stored within the tool's handle

제품 상세

상세

Technical Data

Main product function Cable stripper

Material Data

Weight 200 g

Commercial data

Product Group 14 (Tools)
Packaging type BOX
Country of origin SE
GTIN 4045454938154
Customs Tariff No. 82032000000

호환 제품

공구

제품 번호: 206-173
스페어 블레이드; 4.5에서 45 mm Ø용
Tools > 제품 번호 206-173

스페어 블레이드

PU (SPU): 1 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
1