PU (SPU): 1 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
1
제품 번호 206-815

Amp Tester; 디지털 클램프 미터; 정확한 RMS 측정

PU (SPU): 1 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
1

설명


Note:
Additional product features for WAGO Amp Tester:
  • AC and DC current measurement
  • True RMS measurement
  • Data hold function
  • Maximum jaw opening: 21 mm Ø
  • Compact design for measuring in tight spaces
  • Resolution: 0.01 A at 40 A
  • Resolution: 0.1 A at 200 A
  • Sampling rate: 3 times per second
  • Auto power-off function
  • CAT III 300 V
  • TÜV/GS tested and approved
  • IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

제품 상세

상세

Technical Data

Main product function Test and measurement devices

Material Data

Weight 172 g

Commercial data

Product Group 14 (Tools)
Country of origin CN
GTIN 4050821051206