reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

TOPJOB® S 레일 취부 단자대로 최고의 성능을 구현

다양한 산업 어플리케이션과 현대적 빌딩 설비에서, WAGO의 다양하고 활용성이 뛰어난 레일 취부 단자대는 안정적인 전기 결선 그 이상의 성능을 발휘합니다. WAGO의 TOPJOB® S 레일 취부 단자대는 다양한 장점을 제공합니다:

  • 어떠한 어플리케이션에도 사용할 수 있는 레버, 푸쉬 버튼, 푸쉬 인 타입이 있습니다.
  • Push-in CAGE CLAMP®: 모든 유형의 전선을 위한 보편적인 결선 기술
  • 단선, 연선 및 페룰 선 푸쉬 인 결선으로 빠른 배선
  • 다양한 다기능 점퍼는 어떠한 커머닝 작업에도 적절한 솔루션을 제공합니다.
  • 빠른 마킹 시스템으로 시간과 비용을 절감하는 연속 라벨링
  • 업계를 선도하는 안전성: 전세계 거의 모든 어플리케이션에 사용가능한 단일 레일 취부 단자대 시스템

Product Overview

Discover our TOPJOB® product family.

개폐/테스트 단자대

WAGO의 개폐/테스트 단자대로 회로를 빠르고 안전하게 개폐 할 수 있습니다. 오렌지색 나이프 개폐 또는 개폐 플러그는 도선 사이에 위치하고 운용자는 이를 언제나 육안으로 확인할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 대안적인 개폐 옵션; 피봇팅 나이프 개폐기능이 있는 기계적 인터로크 또는 개폐 플러그
  • 더블 데크, 더블 개폐 단자대로 공간 절약: 두 개의 레벨에 두 개의 무전위 개폐 단자대
  • 접지 도선 개폐 단자대로 접지 오류를 서비스 친화적으로 테스팅
  • 최대 1,500VDC 전압으로 재생가능 에너지 섹터에서의 어플리케이션에서 사용하기 이상적임(2006 시리즈)
  • 상응하는 스루 단자대와 동일한 형태를 띈 깔끔하고 정돈된 외관
  • 안전하고 경제적인 회로 요구사항을 위한 다양한 점퍼

trennklemmen_2000x2000px.jpg

퓨즈 단자대

TOPJOB® S 퓨즈 단자대는 단락으로부터 전기 회로를 보호하고 오류가 없는 시스템 운영을 보장합니다. 이 퓨즈 단자대는 미니어처 미터 퓨즈 또는 블레이드 스타일 퓨즈를 위해 설계되었습니다.

제품 장점:

  • 단자대는 스트립으로 조립 가능
  • 간단하고 안전한 퓨즈 교체
  • LED 표시기(옵션)가 끊어진 퓨즈를 빠르게 식별함
  • 캐리어 단자대와 퓨즈 플러그를 사용하여 조립이나 배선에 힘을 들이지 않고도 퓨즈 단자대를 만들 수 있습니다.

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

변류 및 변압 단자대

TOPJOB® S 변압기와 CT회로를 위한 개폐/테스트 단자대는 변류 회로를 위해 설계되었습니다. 이 단자대는 안전한 자동 단락 및 간단한 측정 어플리케이션에 사용하기 이상적입니다.

제품 장점:

  • 단락 경로 활성화를 위한 장치 상단 회로 점퍼 슬롯
  • 직관적이고 쉽게 사용할 수 있는 디자인
  • 개방형 충격 보호 설계는 정확한 스위칭 상태를 표시함
  • 높은 성능과 컴팩트 디자인이 결합됨
  • 모든 2007 시리즈 단자대는 30A/500V(IEC) 및 300V(UL) 정격입니다.
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

다이오드 및 LED 단자대

WAGO의 다이오드 단자대는 램프등, 집합 오류 신호 회로와 같은 맞춤 다이오드 회로를 위해 특별히 개발되었습니다. LED 단자대를 사용하는 모니터링 유닛은 제어 및 작동 회로를 위해 설계할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 폭이 5.2mm(0.205인치)에 불과한 단자대에서 고밀도 배선 제공
  • 푸쉬 인 타입 점퍼 바는 맞춤 회로 디자인을 가능하게 함
  • 이중 및 삼중 다이오드 및 LED 단자대는 회로 디자인 옵션을 확장시킴
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

플러그형 다이오드 및 LED 모듈

WAGO의 플러그형 다이오드 및 LED 모듈은 추가 조립 및 배선 비용 없이 특수 기능성 유닛을 간단히 만들 수 있습니다. 이 모듈은 두 개의 근접 캐리어 단자대의 개폐 접촉부에 삽입하는 모듈로서, 그리고 표준 스루 단자대의 점퍼 슬롯에 플러그하는 버전, 이렇게 두 가지 버전으로 사용가능합니다. 또한 캐리어 단자대를 위한 비어 있는 부품 플러그 하우징은 저항기, 다이오드 또는 기타 부품으로 개별 장착할 수 있습니다.


제품 장점:

  • 조립과 배선에 추가 비용이 들지 않음
  • 배선 및 기능 레벨로 분리
  • 모듈은 다른 종류의 모듈로 빠르게 교체할 수 있으며, 스루 단자대를 위한 플러그형 모듈은 기존의 시스템을 쉽게 새로 장착하기 이상적임
  • 절연 변위 접속(IDC)은 솔더링을 필요로 하지 않아 빈 부품 플러그 하우징 조립을 간소화함
  • 마킹 스트립 또는 WMB 마커로 라벨링

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

모든 제품

다양한 X-COM® 제품군을 만나 보십시오.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

영감을 주는 아이디어

모든 유형의 전선 사용가능

모든 유형의 전선 사용을 위한 보편적인 결선이 가능하고 극한의 환경에서도 높은 안정성을 발휘하는 TOPJOB® S의 장점을 확인하십시오.

다기능 점퍼 제품군

TOPJOB® S 레일 취부 단자대를 위한 WAGO의 다양한 다기능 점퍼는 모든 커머닝 작업을 위한 적절한 솔루션을 제시합니다.

빌딩 설치용

빌딩 설비를 위한 최고의 솔루션인 WAGO의 TOPJOB® S 설치 레일 취부 단자대를 만나보십시오.

가장 신속한 마킹 시스템

관련 주제

다른 WAGO 제품 알아보기

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg