토픽

데이터와 팩트

과거의 성공을 돌아보는 것보다 더 의욕을 불러일으키는 것은 없습니다!

WAGO는 전세계 약 8,600명의 우수한 직원들과 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 9개의 글로벌 생산 사이트,19개의 기타 유통사, 80개 국 이상에 대리점을 갖춘 WAGO는 고객이 있는 곳이라면 어디든 존재합니다.

재무제표:

  • 지난 10년간 2배로 증가한 매출액
  • 전 세계적으로 증가한 WAGO 직원 수
  • 지속적인 투자 진행

WAGO 소개

지속적인 성장

글로벌 시장과 국내 시장에서의 세일즈 추이는 지금까지 우리의 성공 여정을 직접 보여주고 있습니다. WAGO의 성장은 멈추지 않습니다. 2021년 우리는 11억 8천만 유로의 기록적인 판매 실적을 달성했습니다. (1.19 Billion)

글로벌 성공

WAGO 제품은 전세계에서 사용됩니다. 우리의 가장 큰 시장은 유럽이며 동시에 아시아와 미주 지역도 우리에게 중요한 타겟 시장입니다.

미래를 위한 투자

품질, 안전 및 최신 기술 표준을 최고 수준으로 유지하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 지난 몇 해 동안 매출의 10%가 넘는 비율로 투자를 하고 있습니다.

강력한 팀워크

높은 참여성과 동기 부여가 잘 되는 조직은 성공의 기본입니다. 이러한 이유로 꾸준히 직원 수를 확대하고 있습니다. 지난 10년동안 WAGO 패밀리는 약 3,000명 이상 증가하여 현재 글로벌 지사에서 약 8,600명 이상이 근무하고 있으며 그 중 약 4,000명 이상이 독일에서 근무하고 있습니다.

WAGO 연락처

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

책임있는 태도

WAGO 그룹

웨스트팔리아 지역에 뿌리내린 WAGO

WAGO 그룹은 독일 웨스트팔리아의 민덴에 본사를 두고 전세계에 생산 기지, 영업 회사와 독일 내 대리점을 두고 있습니다.

unternehmen_wago_wago-gruppe_2000x1500.jpg
우리의 책임

지속가능한 성공

WAGO는 모든 레벨에서 지속가능성을 실현하고 직원, 파트너, 환경 및 사회에 대한 WACO의 책임을 인식하고 있습니다.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg